IGUS | łożyska dry-tech

SLT-BB-0412-ER-S0015RG-xxx SLT-BB-0412 SLT-BB-0415 A Al H E1 E2 E3 l l2 d2 ha sg tk kt tg f lb lt d T as SLT-BB-0412 SLT-BB-0415 1336 1337 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSLT drylin ® SLT stoły liniowe drylin ® SLT | Stoły liniowe | Zakres produktów Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSLT Dane techniczne i wymiary [mm] Śruba podparta na łożysku kulkowym Nr art. Skok Maks. długość skoku Masa Nośność statyczna Maks. obr./min Maks. prędkość Dodatkowa (co 100 mm) osiowo promieniowo [kg] [kg] [N] [N] [1/min] [m/min] Tr08x1,5 300 0,15 0,06 100 200 1000 1,5 Sg08x15 300 0,15 0,06 25 100 600 9,0 Tr12x3 600 0,40 0,12 200 400 1000 4,5 Tr12x6 600 0,40 0,12 100 400 750 4,5 Sg12x25 600 0,40 0,12 50 200 300 7,5 Nr art. 45 38 20 15 20 30 78 15 – 10 M3-7 6,5 6 M4 2,2 5 20 13 Tr08x1,5 11 58 45 30 19 25 35 89 17 12 15 M3-13 8 4,5 M5-15 2,8 6,5 22 17 Tr12x3 16 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A B C D Index Änderung Datum Name Datum Name erstellt geprüft Artikelnummer: Zeichnungsstand: Zeichnungsänderungen: Zeichnungsnummer: Maßstab: Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Nennmaßbereich über bis DIN ISO 2768-mK 0,5 6 6 30 30 120 120 315 315 1000 1000 2000 2000 4000  0,1  0,2  0,3  0,5   Dateiname: Werkstoff: Blatt Bauteilvolumen: DL12476-1 SLT-BB-0412-ER-xxx FKleine 1 A3 Katalogzeichnung SLT-BB-0412-ER-Katalogzeichnung.idw SpicherStr.1a 51147Köln www.igus.de 03.04.2013 16.04.2013 SLT-BB-0412-ER Oberfläche: Plastics for longer life® Freigabe Datum: Name: Unterschrift: FürEntscheidungenüberdieGeeignetheitder von igus® zu lieferndenProdukte für bestimmteAnwendungsfälle und Konstruktionen, in die die igus®-Produkte einbezogen sind, ist ausschließlich derKunde verantwortlich.Dieausschließliche Verantwortung desKunden für dieKonstruktion und/oderVerwendung liegt auchdann beimKunden,wenn igus in die Entwicklungeines vomKunden geschaffenenProduktes einbezogenwird und dabei, etwa durchRatschläge oder Empfehlungen,mitwirkt. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten 1 Radius hinzu 05.04.2013 FKleine H A as ha kt tk tg f d2 T d Al l2 lt E1 lb lb l + Hub sg E3 E2 l + skok 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Index Änderung Datum Name Datum Name erstellt geprüft Artikelnummer: Zeichnungsstand: Zeichnungsänderungen: Zeichnungsnummer: Maßstab: Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Nennmaßbereich über bis DIN ISO 2768-mK 0,5 6 6 30 30 120 120 315 315 1000 1000 2000 2000 4000  0,1  0,2  0,3  0,5   Dateiname: Werkstoff: Blatt Bauteilvolumen: SLT-BB-0412-EL-xxx FKleine 1 A3 Katalogzeichnung SLT-BB-0412-EL-Katalogzeichnung.idw SpicherStr.1a 51147Köln www.igus.de 03.04.2013 16.04.2013 SLT-BB-0412-EL Oberfläche: Plastics for longer life® Freigabe Datum: Name: Unterschrift: FürEntscheidungenüberdieGeeignetheitder von igus® zu lieferndenProdukte für bestimmteAnwendungsfälle und Konstruktionen, in die die igus®-Produkte einbezogen sind, ist ausschließlich derKunde verantwortlich.Dieausschließliche Verantwortung desKunden für dieKonstruktion und/oderVerwendung liegt auchdann beimKunden,wenn igus in die Entwicklungeines vomKunden geschaffenenProduktes einbezogenwird und dabei, etwa durchRatschläge oder Empfehlungen,mitwirkt. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten 1 Radius hinzu 05.04.2013 FKleine H A as ha tk kt tg f d2 l2 lt Al E1 lb lb E2 E3 sg l + Hub T d l + skok Wzór zamówienia Długość skoku w mm Zakończenie śruby pociągowej G = Gwintowany koniec Gwint R = Prawy Skok Śruba pociągowa Stal lub stal nierdzewna Montaż śruby R = Prawy (standard) L = Lewy Wózek z regulacją luzu TWE Rozmiar montażowy Konstrukcja BB = Z łożyskami kulkowymi Rodzaj drylin ® SLT | Stoły liniowe | Zalety Płaskie, lekkie i bezsmarowe Bezsmarowe stoły liniowe - drylin ® SLT Niski profil, boczne rozmieszczenie śrub pociągowych i nowoczesna konstrukcja to tylko niektóre z powodów, dla których moduł liniowy drylin ® SLT został uhonorowany nagrodą IF 2014. Od strony technicznej, wrażenie robi możliwość wyboru między śrubą trapezową lub wielozwojną dla zastosowania z silnikiem lub do operacji ręcznej. Podstawą stołów serii SLT są prowadnice linowe drylin ® T o niskim profilu w rozmiarze 12 oraz 15. ● ● Niskoprofilowa struktura dzięki umieszczeniu śruby z boku prowadnicy liniowej ● ● Bezsmarowe i odporne na korozję, lekkie ● ● Dowolny skok ● ● Wózek miniaturowy drylin ® T z regulacją luzu ● ● Śruba pociągowa możliwa w wersji z lewym lub prawym gwintem Typowe obszary zastosowania ● ● Regulacja formatu ● ● Technologia laboratoryjna i medyczna ● ● Urządzenia optyczne Śruba pociągowa w wersji z lewym lub prawym gwintem Śruby pociągowe wspierane przez łożyska kulkowe Śruby pociągowe ze stali lub stali nierdzewnej Twardo anodowana miniaturowa szyna prowadząca drylin ® T Może być skonfigurowany jako gotowa do podłączenia oś liniowa z silnikiem i czujnikami www.igus.pl/drylinE Pokrętło, wskaźnik położenia i zacisk śruby pociągowej jako akcesoria Strona 1419 drylin ® T miniaturowy wózek z regulacją luzu Podpory końcowe/wózki wykonane z anodowanego aluminium Samohamowny gwint trapezowy lub szybko regulowany gwint wielozwojny Dostępne w 3-8 dni Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. maks. +60°C Min. –40°C Długości skoków 300 mm - 600 mm Więcej wymiarów na zapytanie. Wyszukiwarka produktów www.igus.pl/slt-wyszukiwarka Montaż śruby z wyjściem po lewej stronie Śruba z gwintem prawym Zgodnie z Dyrektywą WE 2011/65/UE (RoHS 2) Ograniczenie (stosowania określonych) Substancji Niebezpiecznych 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 A A B B C C D D Index Änderung Datum Name Datum Name erstellt geprüft Artikelnummer: Zeichnungsstand: Zeichnungsänderungen: Zeichnungsnummer: Maßstab: Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Nennmaßbereich über bis DIN ISO 2768-mK 0,5 6 6 30 30 120 120 315 315 1000 1000 2000 2000 4000  0,1  0,2  0,3  0,5   Dateiname: Werkstoff: Blatt Bauteilvolumen: DL12476-1 SLT-BB-0412-ER-xxx FKleine 1 A3 Katalogzeichnung SLT-BB-0412-ER-Katalogzeichnung.idw SpicherStr.1a 51147Köln www.igus.de 03.04.2013 16.04.2013 SLT-BB-0412-ER Oberfläche: Plastics for longer life® Freigabe Datum: Name: Unterschrift: FürEntscheidungenüberdieGeeignetheitder von igus® zu lieferndenProdukte für bestimmteAnwendungsfälle un Konstruktionen, in die die igus®-Produkte einbezogen sind, ist ausschließlich derKu de verantwortlich.Dieausschließliche Verantwortung desKunden für dieKonstruktion und/oderVerwendung liegt auchdan beim ,wenn igus in die Entwicklungeines vomKunden geschaffenenProduktes einbezogenwird und dabei, twa durchRatschläge oder Empfehlungen,mitwirkt. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten 1 Radius hinzu 05.04.2013 FKleine H A as ha kt tk tg f d2 T d Al l2 lt E1 lb lb l + Hub sg E3 E2 Sprawdź również rozdział econ Strona 1365

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=