IGUS | łożyska dry-tech

SETC-25-AWM SETC-25-AWM SETC-25-AWM 1334 drylin ® SET easytube Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSET drylin ® SET | easytube | Zakres produktów Wzór zamówienia 92) Nieobrobiony koniec śruby pociągowej Dane techniczne Wymiary [mm] Lekka opcja wózka ● ● Niska masa ● ● Ekonomiczny ● ● Uproszczony montaż ● ● Lekki, czysty i cichy A Al H E1 E2 E3 E4 l + Hub h1 lt lt Øts Øs sb d2 l2 E1 A Al H E1 E2 E3 E4 l + Hub h1 lt lt Øts Øs sb d2 l2 E1 A Al H E1 E2 E3 E4 l + Hub h1 lt lt Øts Øs sb d2 l2 E1 I + skok drylin ® ogólna technika napędowa – stoły liniowe SLT Oparte o bezsmarowe, miniaturowe prowadnice liniowe drylin ® T Napęd: trapezowa lub wielozwojna śruba pociągowa Płaska i kompaktowa konstrukcja Wózek z indywidualnie regulowanym luzem Zmienne opcje śrub pociągowych Więcej wymiarów na zapytanie Nr art. A AI H E1 E2 E3 E4 I h1 lt ts s sb l2 d2 92) 60 55 44 40 40 40 20 115 45 30 5,2 5,2 M4 17 Tr10x2 Nr art. Masa Maks. długość skoku Maks. nośność statyczna osiowo promieniowo [kg] [mm] [N] [N] 0,15 750 150 300 Materiał wałka Wymiar easytube

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=