IGUS | łożyska dry-tech
SETM-25-AWM-200-SC SETM-25-AWM-200-SC SET-25-AWM-200-SC SETM-25-AWM-400-SC SET-25-AWM-400-SC SETM-25-AWM-600-SC SET-25-AWM-600-SC SETB-25-AWM SETB-25-AWM SETB-25-AWM 1332 1333 drylin ® SET easytube drylin ® SET easytube Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSET Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSET Wymiary [mm] drylin ® SET | easytube | Zakres produktów Nr art. skala pomiarowa bez śruby pociągowej Nr art. skala pomiarowa ze śrubą trapezową TR10x2 Długość skoku [mm] 200 400 600 Skala Długość skoku Materiał wałka Wymiar Manualne bez śruby pociągowej (opcjonalnie) easytube Ze skalą pomiarową ● ● Z nadrukowaną laserowo, odporną na zmywanie skalą ● ● Odporne na korozję ● ● Zacisk wielopozycyjny ● ● Dostępny z lub bez śruby pociągowej ● ● 3 długości skoku dostępne z magazynu Więcej wymiarów patrz SET Strona 1330 Wzór zamówienia drylin ® SET | easytube | Zakres produktów Wzór zamówienia 92) Nieobrobiony koniec śruby pociągowej Więcej wymiarów na zapytanie 128) Wielkość momentu gnącego działającego na mocowanie kołnierzowe nie może przekroczyć 10 Nm Dane techniczne Wymiary [mm] Wstępnie obciążone z jednej strony ● ● Aplikacje pionowe oraz poziome z mocowaniem jednostronnym ● ● Idealny do pozycjonowania czujników oraz kamer ● ● Łatwy montaż ● ● Elastyczny montaż ● ● Oszczędność miejsca ● ● Chroniona śruba pociągowa Nr art. A1 Al h E1 E2 E3 V L1 l2 d2 92) d3 l s1 s2 SW 60 55 39 40 40 42 16 45 17 Tr10x2 42 130 5,2 6,6 5 Nr art. Maks. długość skoku Maks. nośność statyczna osiowo promieniowo 128) [mm] [N] [N] 300 150 12,5 Materiał wałka Wymiar easytube V L1 E3 A1 Ø s2 l2 Ø d3 l + Hub SW Ø d2 Al h Ø s1 E2 E1 I skok Dane techniczne F promieniowa [N] 300 Maks. rozszerzenie przy maksymalnym obciążeniu [mm] 66 Maks. rozszerzenie przy nominalnymobciążeniu 100 N [mm] 200 Maks. siła napędowa bez obciążenia [N] 10 Maks. siła trzymająca [N] 100 Maks. długość skoku [mm] 600
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=