IGUS | łożyska dry-tech

SET-12-AWM SET-25-AWM SET-30-AWM SET-25-AWM SET-25-AWM-F SET-12-AWM SET-25-AWM SET-30-AWM SET-25-AWM-F SET-30-AWM-F SET-25-AWM-F SET-30-AWM-F 1330 1331 drylin ® SET easytube drylin ® SET easytube Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSET Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSET drylin ® SET | easytube | Zakres produktów easytube E1 E3 E2 tl lA lt E5 E1 A2 A3 92) Nieobrobiony koniec śruby pociągowej Wzór zamówienia Dane techniczne Wymiary [mm] Materiał wałka Wymiar easytube H A l2 E1 E3 E2 Al lt lt d2 ts s h E4 h1 sb * TR10x2 ohne bearbeitetes Spindelende ** 30 oder 40 möglich (nach Kundenwunsch) I + skok ● ● Dla łatwych regulacji ● ● Z chroniną śrubą pociągową ● ● Odporny na korozję ze śrubą wykonaną ze stali nierdzewnej ● ● Lekkie dzięki zastosowaniu polimerów oraz aluminium ● ● Odporne na temperatury do +60°C ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 H A l2 E1 E3 E2 Al lt lt d2 ts s h E4 h1 sb * TR10x2 ohne bearbeitetes Spindelende ** 30 oder 40 möglich (nach Kundenwunsch) drylin ® SET | easytube | Zakres produktów Wymiary [mm] Z kołnierzem Wzór zamówienia Z kołnierzem Materiał wałka Wymiar easytube Dane techniczne 92) Nieobrobiony koniec śruby pociągowej ● ● Wersja kołnierzowa do montażu osiowego ● ● Prosta i gładka konstrukcja ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 l2 E3 E2 Al d2 s h E5 E1 ts lt lt A H A2 l + Hub l2 E3 E2 Al d2 s h E5 E1 ts lt lt A H A2 l + Hub I + skok Nr art. Maks. długość skoku Wałek aluminiowy Maks. nośność statyczna Podpory końcowe i wózek prowadzący Dodatkowa (co 100 mm) osiowo promieniowo [mm] [kg] [kg] [N] [N] 200 0,05 0,03 10 20 750 0,15 0,12 150 300 850 0,20 0,21 200 400 Nr art. A Al H E1 E2 E3 E4 l h h1 lt ts s sb l2 d2 92) 30 30 23,5 20 20 20 – 60 22 – 15 3,3 4,2 – 10 M4 60 55 44 40 40 40 20 115 39 45 30 5,2 5,2 M4 17 Tr10x2 80 55 49 60 40 40 20 125 39 50 35 6,5 5,2 M4 20 Tr12x3 Nr art. Maks. długość skoku Wałek aluminiowy Maks. nośność statyczna Podpory końcowe i wózek prowadzący Dodatkowa (co 100 mm) osiowo promieniowo [mm] [kg] [kg] [N] [N] 750 0,15 0,12 150 300 850 0,20 0,21 200 400 Nr art. AI A A2 H E1 E2 E3 E5 l h lt ts s l2 d2 92) 55 60 60 49 40 40 40 40 115 39 30 5,2 5,2 27 Tr10x2 55 60 80 59 60 40 40 40 125 39 35 6,5 5,2 30 Tr12x3

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=