IGUS | łożyska dry-tech

DLE-SA-0004 DLE-SA-0005 DLE-SA-0006 DLE-SA-0004 DLE-SA-0005 DLE-SA-0006 DLE-SA-0004 DLE-SA-0005 DLE-SA-0006 1326 drylin ® SAW Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSAW drylin ® DLE | Stoły liniowe | Zakres produktów Stoły liniowe z silnikiem – z możliwością dostawy w ciągu 24 godzin, z magazynu A-A ( 1 : 1,5 ) A A ha H E6 E5 A kt ts tk tg kq f sg sk hw l2 d2 E1 lt T d E2 E3 Al lt lc + Hub l + Hub lb lb ● ● Moduły liniowe z silnikiem drylin ® ● ● Dostępne z magazynu ● ● Gotowe do montażu oraz wstępnie zmontowane ● ● Silniki krokowe NEMA z luźnymi przewodami ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 Dane techniczne Wymiary [mm] Nr art. Maks. długość skoku Masa Dodatkowa Maks. prędkość Maks. nośność statyczna [mm] [kg] (co 100 mm) [obr./min] osiowo [N] promieniowo [N] 300 0,5 0,1 1000 100 400 500 1,0 0,1 1500 500 2000 750 1,9 0,2 1500 750 2000 Nr art. A AI H E1 E2 E3 E5 E6 l lc hw f lt lb –0,3 –0,3 +0,15+0,15 +0,15 54 60/100 32 40 45 51/91 11 23 112/152 92 30 13,5 26 10 74 69/100/150 50 60 60 56/87/137 20 40 129/160/210 91 45 22,5 30 19 108 100 58 94 94 87 – – 163 131,5 49 22,5 31,5 15,75 Nr art. tk ts tg kt sk sg kq d T l2 d2 ha ±0,1 Ø 11 6,6 – 20 – 5 10 5 Tr8x1,5 15 Tr8x1,5 21,5 11 6,8 M8 6,4 9,5 M6 3,5 10 Tr10x2 17 Tr10x2 Ø6 h9 113) 35,5 11 6,8 M8 18 9,5 M6 3,5 10 Tr12x3 17 Tr12x3 Ø8 h9 113) 37,5 113) Nieobrobiony koniec śruby, dostępny również w wersji obrobionej A-A ( 1 : 1,5 ) A A ha H E6 E5 A kt ts tk tg kq f sg sk hw l2 d2 E1 lt T d E2 E3 Al lt lb lb l + stroke drylin ® ogólna technika napędowa – moduły liniowe SET Bezsmarowa regulacja na pojedynczej tubie Napęd: gwint trapezowy Prosta i gładka konstrukcja Lekkie dzięki zastosowaniu polimerów oraz aluminium Odporność na temperaturę do +50°C l + skok

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=