IGUS | łożyska dry-tech
SAW-0630 SAW-1040 SAW-1080 SAW-1660 SAWC-0630 SAWC-1040 SAW-0630 SAW-1040 SAW-1080 SAW-1660 SAWC-0630 SAWC-1040 SAW-0630 SAW-1040 SAW-1080 SAW-1660 SAWC-0630 SAWC-1040 1324 1325 drylin ® SAW | Stoły liniowe | Zakres produktów drylin ® SAW drylin ® SAW Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSAW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSAWC drylin ® SAWC | Stoły liniowe | Zakres produktów Wytrzymała konstrukcja Bezpośredni napęd w wersji krótkiej A-A ( 1 : 1,5 ) A A ha H E6 E5 A kt ts tk tg kq f sg sk hw l2 d2 E1 lt T d E2 E3 Al lt lc + Hub l + Hub lb lb ● ● Gwinty trapezowe lub wielozwojne ● ● Śruba pociągowa podparta na łożysku kulkowym ● ● Konstrukcja szyny o wysokim profilu, ekstremalna odporność na skręcanie ● ● Aluminiowe szyny prowadzące drylin ® W, twardo anodowane ● ● Wysoka stabilność ● ● Ekonomiczne i w 100% bezsmarowe ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 ● ● Nakrętki śrub pociągowych są dostępne oddzielnie Strona 1262 ● ● Mniejsza przestrzeń montażowa oraz większy skok ● ● Kompaktowa, krótka konstrukcja dzięki zastosowaniu silników śrubowych drylin ® E ● ● Optymalny stosunek długości całkowitej stołu do skoku wózka (porównując do serii SAW, to oszczędność aż do 70 mm) ● ● Ulepszona charakterystyka działania ● ● Oszczędzający miejsce i lekki ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 Dane techniczne Dane techniczne Wymiary [mm] Wymiary [mm] Nr art. Maks. długość skoku Masa Dodatkowa Maks. prędkość Maks. nośność statyczna [mm] [kg] (co 100 mm) [obr./min] osiowo [N] promieniowo [N] 300 0,5 0,1 1000 100 400 500 1,0 0,1 1500 500 2000 750 1,9 0,2 1500 750 2000 750 2,8 0,5 1500 750 3000 Nr art. Maks. długość skoku Masa Dodatkowa Maks. prędkość Maks. nośność statyczna [mm] [kg] (co 100 mm) [obr./min] osiowo [N] promieniowo [N] 300 0,5 0,1 1000 100 200 500 1,0 0,1 1500 500 2000 Nr art. A AI H E1 E2 E3 E5 E6 l lc hw f lt lb –0,3 –0,3 +0,15+0,15 +0,15 54 60/100 32 40 45 51/91 11 23 112/152 92 30 13,5 26 10 74 69/100/150 50 60 60 56/87/137 20 40 129/160/210 91 45 22,5 30 19 108 100 58 94 94 87 – – 163 131,5 49 22,5 31,5 15,75 104 150 77 84 86 132 20 40 220 175 72 38,5 35 22,5 Nr art. A AI H E1 E2 E3 l lc hw f lt lb –0,3 –0,3 +0,15 +0,15 +0,15 54 50 42,5 40 45 51 139 75 30 13,5 15 7,5 74 69 50 60 60 56 183 82 45 22,5 19 9,5 Nr art. tk ts tg kt sk sg kq d T l2 d2 ha ±0,1 Ø 11 6,6 – 20 – M4 10 5 Tr8x1,5 15 Tr8x1,5 21,5 11 6,8 M8 6,4 9,5 M6 3,5 10 Tr10x2 17 Tr10x2 Ø6 h9 113) 35,5 11 6,8 M8 18 9,5 M6 3,5 10 Tr12x3 17 Tr12x3 Ø8 h9 113) 37,5 15 9,0 M10 8,6 11 M8 5,5 16 Tr14x4 20 Tr14x4 Ø8 h9 113) 59,0 Nr art. tk ts tg kt sk sg kq d T ha ±0,1 Ø 8 4,2 M5 20 7 M4 2 5 Tr08x1,5 Sg08x15 21,5 11 6,8 M8 6,4 9,5 M6 3,5 10 Tr10x2 92) Sg10x12 35,5 113) Nieobrobiony koniec śruby, dostępny również w wersji obrobionej 92) Nieobrobiony koniec śruby pociągowej A-A ( 1 : 1,5 ) A A ha H E6 E5 A kt ts tk tg kq f sg sk hw l2 d2 E1 lt T d E2 E3 Al lt lb lb l + stroke ha H A tk ts kt tg kq sk sg hw f hm l + Hub lc + Hub E1 lt E2 E3 Al d t ha H A tk ts kt tg kq sk sg hw f hm l + Hub lc + Hub E1 lt E2 E3 Al d t I + skok ha H A tk ts kt tg kq sk sg hw f hm l + Hub lc + Hub E1 lt E2 E3 Al d t Ic skok l + skok
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=