IGUS | łożyska dry-tech

1322 1323 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSAW Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSAW drylin ® SAW | Stoły liniowe | Zalety drylin ® SAW | Stoły liniowe | Zakres produktów Wysoka, kompaktowa konstrukcja Łożysko kulkowe Bezsmarowe stoły liniowe – drylin ® SAW Wysoki profil drylin ® W zapewnia odporną na skręcanie podstawę napędu liniowego z serii SAW. Dzięki łożyskowaniu śruby pociągowej na łożyskach kulkowych i wysokiemu profilowi prowadzącemu, napęd liniowy SAW jest idealnym rozwiązaniem do stosowania z silnikiem krokowym lub silnikiem prądu stałego DC. Rowki w profilach prowadzących umożliwiają dowolne pozycjonowanie czujników położenia oraz tworzenie wieloos iowych robotów kartezjańskich przy zastosowaniu dodatkowych płyt montażowych. ● ● Zoptymalizowane do podłączenia silnika ● ● Wysoki profil drylin ® W z wieloma możliwościami montażowymi dzięki elementom zaciskowym lub nakrętkom rowkowym ● ● Do ręcznej lub automatycznej regulacji ● ● Idealny do układu jednoosiowego i/lub w konstrukcjach wieloosiowych Typowe obszary zastosowania ● ● Funkcje pozycjonowania ● ● Skaner 3D ● ● Regulacja formatu ● ● Struktury robota kartezjańskiego ● ● Regulacja wysokości Bezsmarowe i bezobsługowe nakrętki śrub pociągowych drylin ® Napęd śrubowy z łożyskami kulkowymi jako standard Ekstremalnie odporne na skręcanie wysokoprofilowe szyny drylin ® W, wykonane z twardo anodowanego aluminium Dostępne są również adaptery do montażu robotów kartezjańskich Płyty montażowe wykonane z anodowanego aluminium, dostępne w różnych długościach Podpory końcowe wykonane z anodowanego na czarno aluminium Wózki zawierają cztery indywidualne oprawy łożyskowe drylin ® W, wyposażone w bezsmarowe wkładki ślizgowe drylin ® Materiał śruby pociągowej: stal/stal nierdzewna/ aluminium Napęd: samohamowny gwint trapezowy lub śruba wielozwojna o dużym skoku Możliwość konfiguracji z silnikiem jako gotowy do montażu napęd liniowy (drylin ® E Strona 1373 ) Moduł liniowy SAW ● ● Wytrzymała konstrukcja w 4 rozmiarach ● ● Napęd: trapezowa lub wielozwojna śruba pociągowa ● ● Do pracy manualnej lub z silnikiem Strona 1324 Stół liniowy DLE ● ● Zmontowane moduły liniowe z silnikami krokowymi NEMA ● ● Dostępne już od 24 godzin ● ● Zmontowane i przetestowane Strona 1326 Stół liniowy SAWC ● ● Krótka, kompaktowa konstrukcja ● ● Ze zintegrowanym silnikiem śrubowym drylin ® E ● ● Zoptymalizowany stosunek skoku wózka do długości całkowitej napędu Strona 1325 Stół liniowy SAWP ● ● Stół liniowy drylin ® W z szyną z włókna węglowego ● ● Ekstremalnie lekkie i wytrzymałe ● ● Długości skoku aż do 300 mm Strona 1125 Dostępne w 3-8 dni Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Długości wózków: 60-250 mm Szerokości wózków: 54-107 mm Długości skoku aż do 750 mm Wyszukiwarka produktów www.igus.pl/drylin-wyszukiwarka

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=