IGUS | łożyska dry-tech

SLW-1040-150-HR-ES 1320 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSLW drylin ® SLW stoły liniowe drylin ® ogólna technika napędowa – napędy liniowe SAW Bezsmarowe moduły liniowe oparte na prowadnicach drylin ® W Napęd: trapezowa lub wielozwojna śruba pociągowa Wytrzymała konstrukcja Gotowe do montażu z silnikami krokowymi lub DC Śruba pociągowa podparta na łożyskach kulkowych Wzór zamówienia dla kompletnego systemu: Materiał śruby pociągowej Puste: Stal C15 (standard) ES: Stal nierdzewna AISI 303 AL: Twardo anodowane aluminium Dodatkowa opcje Puste : bez dodatków (standard) HK: Zacisk śruby pociągowej PA: Wskaźnik położenia HR: Pokrętło PL: Bezluzowe, wstępnie obciążone Z: Zakończenie śruby pociągowej zatoczone (opcjonalne) WT: Przekładnia kątowa Długość skoku w mm Wymiary 0630: Wał ø 6 mm, szerokość 30 mm (SLW, SLWS) 1040: Wał ø 10 mm, szerokość 40 mm (SLW, SLWE) 1080: Wał ø 10 mm, szerokość 80 mm (SLW, SLWE) 1660: Wał ø 16 mm, szerokość 60 mm (SLW, SLWE) 2080: Wał ø 20 mm, szerokość 80 mm (SLW, SLWE) 25120: Wał ø 25 mm, szerokość 120 mm (SLW) Rodzaj SLW: Standard SLWE-PL: Z obciążeniem wstępnym SLWE-BB: Ze śrubą pociągową podpartą na łożysku kulkowym SLWS: Z wielozwojną śrubą pociągową SAW: Wysoka konstrukcja SLW-ES: Wersja ze stali nierdzewnej SLW-XY: Stoły krzyżowe drylin ® SLW | Stoły liniowe | Wzór zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=