IGUS | łożyska dry-tech

SLW-XY-ESJ-1040 SLW-XY-ESJ-1040 SLW-XY-0630 SLW-XY-1040 SLW-XY-1080 SLW-XY-0630 SLW-XY-1040 SLW-XY-1080 SLW-XY-1040-PL 1318 1319 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSLW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSLW drylin ® SLW stoły liniowe drylin ® SLW stoły liniowe drylin ® SLW | Stoły krzyżowe | Zakres produktów Nr art. sg d T l1 d1 d1 l2 d2 d2 ha1 ha2 W Standardowy Alternatywa Standardowy Alternatywa ha2-ha1 M6 10 Tr10x2 17 Tr10x2 6 h9 17 Tr10x2 6 h9 14,5 33,5 19 Stół krzyżowy – wersja ze stali nierdzewnej ● ● Dla ręcznej regulacji ● ● Wysoka stabilność skrętna ● ● Struktura wykonana w całości z materiałów ze stali nierdzewnej 316 ● ● Odporny na korozję i chemikalia ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 Wymiary [mm] Wymiary [mm] Pokrętło może być zamontowane po lewej lub po prawej stronie na osi y. Lewy: SHT-XY-ESJ-1040-L-200-300 dla skoku 200 mm w osi x oraz 300 mm w osi y Prawy: SHT-XY-ESJ-1040-R-200-300 dla skoku 200 mm w osi x oraz 300 mm w osi y Pokrętło może być zamontowane po lewej lub po prawej stronie na osi y. Lewy: SHT-XY-1040-L-200-300 dla skoku 200 mm w osi x oraz 300 mm w osi y Prawy: SHT-XY-1040-R-200-300 dla skoku 200 mm w osi x oraz 300 mm w osi y Nr art. Maks. długość skoku A Al H E1 E2 Długość bazowa Długość bazowa f lt Ib tk ts tg kt [mm] –0,3 ±0,15 ±0,15 lx ly ±0,1 300 74 73 48 60 60 117 117 1,5 22 11 11 6,8 M8 6,4 L R x y lb L R x y AI A lx + skok w mm prawy L R x y AI A ly + skok w mm lewy L R x y lb drylin ® SLW | Stoły krzyżowe | Zakres produktów Kompaktowe stoły krzyżowe do ręcznej regulacji SLW-XY-0630 SLW-XY-1040 SLW-XY-1080 ● ● Aluminiowe szyny prowadzące drylin ® W, twardo anodowane ● ● Dostępna również wersja z obciążeniem wstępnym SLWE-XY-PL (opcjonalnie w rozmiarach: 1040/1080) ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 Wymiary [mm] Wymiary [mm] Obciążenie wstępne (opcja do rozmiarów 1040 i 1080) Wymiar Stół krzyżowy Kompaktowe Wzór zamówienia L R x y AI A lx + skok w mm prawy L R x y AI A ly + skok w mm lewy Nr art. sg d T l1 d1 d1 l2 d2 d2 ha1 ha2 W Standardowy Alternatywa Standardowy Alternatywa ha2-ha1 M4 5 M8 15 M8 – 15 M8 – 9,5 28,5 18,4 M6 10 Tr10x2 17 Tr10x2 6 h9 17 Tr10x2 6 h9 14,5 33,5 20 M6 10 Tr10x2 17 Tr10x2 6 h9 17 Tr10x2 6 h9 14,5 33,5 19 Nr art. Maks. długość skoku A Al H E1 E2 Długość bazowa Długość bazowa f lt Ib tk ts tg kt [mm] –0,3 ±0,15 ±0,15 lx ly 150 54 54 38 40 45 94 94 1,5 20 10 11 6,6 – 8 300 74 73 48 60 60 117 117 1,5 22 11 11 6,8 M8 6,4 300 108 107 48 94 94 151 151 1,5 22 11 11 6,8 M8 6,4 STAL NIERDZEWNA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=