IGUS | łożyska dry-tech
SLW-ESJ-1040 SLW-ES-1040 SLW-ES-2080 SLW-ES-1040 SLW-ES-2080 SLW-ESJ-1040 SLW-ESX-1040 SLW-ESA180-1040 SLW-ESJ-2080 SLW-ESA180-2080 1316 1317 Moje notatki Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSLW drylin ® SLW stoły liniowe Nr art. A AI H E1 E2 E3 l hw f lt Ib tk ts tg –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 74 100 29 60 60 87 144 24 1,5 22 11 11 6,8 M8 134 150 46 116 116 132 206 44 1,5 28 14 15 8,6 M10 Nr art. kt s sk sg kq d T l2 d2 ha ±0,1 Standardowy 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 Tr10x2 17 Tr10x2 92) 14,5 8,6 9,0 14 M8 5,5 20 Tr18x4 26 12h9 23,0 Nr art. Wałek Ø Maks. długość skoku Masa Dodatkowa (co 100 mm) Maks. stat. obciążenie [mm] [mm] [kg] [kg] osiowo [N] promieniowo [N] 10 750 1,4 0,2 700 2800 10 750 1,4 0,2 700 2800 10 750 1,4 0,2 700 2800 20 1000 5,7 0,64 1600 6400 20 1000 5,7 0,64 1600 6400 Wymiary [mm] 92) Nieobrobiony koniec śruby pociągowej 117) W przypadku znacznych wahań temperatury podczas transportu, magazynowania i stosowania, nie można wykluczyć efektów związanych z rozszerzalnością cieplną drylin ® SLW | Stoły liniowe | Zakres produktów Wymiar Materiał łożysk iglidur ® J Stal nierdzewna Kompaktowe Wykonane ze stali nierdzewnej Dane techniczne ● ● Wersja ze stali nierdzewnej, z komponentami odpornymi na korozję (AISI 303, AISI 316 oraz AISI 316Ti) ● ● Wybór materiałów łożysk: iglidur ® J = Standard iglidur ® A180 = Zgodny z wymogami FDA iglidur ® X = Do wysokich temperatur aż do +150 °C 117) ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1320 T d l + skok STAL NIERDZEWNA
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=