IGUS | łożyska dry-tech
SLW-BB-PT-1040 SLWT-1080 SLW-PT-1040 SLW-BB-PT-1040 SLWT-1080 SLW-PT-1040 SLW-BB-PT-1040 SLWT-1080 SLW-PT-1040 SLW-BB-PT-1040 SLWT-1080 1314 1315 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSLW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSLW drylin ® SLW stoły liniowe drylin ® SLW stoły liniowe Nr art. kt d T l2 d2 d2 98) ha ±0,1 6,4 10 Tr10x2 17 Tr10x2 6 h9 14,50 6,4 10 Tr10x2 17 Tr10x2 6 h9 14,50 Nr art. tg kt sk s sg kq d T l2 d2 d2 ha sd2 ±0,1 Standardowy Alternatywa Standardowy Alternatywa M8 6,4 9,5 6,6 M6 4,4 10 Tr10x2 92) 17 Tr10x2 6 h9 14,50 34 drylin ® SLW | Stoły liniowe | Zakres produktów drylin ® SLW | Stoły liniowe | Zakres produktów Nr art. A AI H E1/E2 E3 l hw f lt Ib tk ts tg –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 74 87 29 60 74 131 33,25 3,25 22 11 11 6,8 M8 74 87 29 60 74 147 33,25 3,25 30 19 11 6,8 M8 Nr art. A AI H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,1 108 100 29 94 94 87 244 24 1,5 22 11 6,8 Dane techniczne Dane techniczne Nr art. Maks. długość skoku Masa Dodatkowa (co 100 mm) Maks. nośność statyczna osiowo promieniowo 97) Materiał podpory końca wału [mm] [kg] [kg] [N] [N] 750 0,75 0,20 700 2000 Aluminium 750 1,10 0,20 500 2000 Aluminium Nr art. Maks. długość skoku Masa Dodatkowa Maks. nośność statyczna Materiał podpory końca wału (co 100 mm) osiowo promieniowo [mm] [kg] [kg] [N] [N] 750 1,6 0,25 700 2800 Aluminium 97) Zależy od obciążenia i prędkości obrotowej 98) Gwint/pozostały gwint widoczny Wymiar Ochrona Łożysko kulkowe Kompaktowe Z konstrukcją chroniącą śrubę ● ● Szyna prowadząca drylin ® W jako element ochronny ● ● Dostępne z gwintami 10x2, 10x12, 10x25, 10x50 ● ● Niskoprofilowa konstrukcja ● ● Dostępne z silnikiem Strona 1373 Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1320 Wymiar Podwójna jednostka liniowa Kompaktowe Podwójny system liniowy ● ● Wózki mogą być regulowane oddzielnie ● ● Możliwość zastosowania gwintów o różnych skokach ● ● Indywidualna operacja na każdym z wózków ● ● Elastyczna konstrukcja ● ● Regulacja luzu (opcja) Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1320 92) Nieobrobiony koniec śruby pociągowej A A H E1 lt lb tk ts kt tg A A A Al H E1 E1 E2 E3 l + Hub hw f lt lt lb tk ts kt tg s d T d2 l2 ha lb l + skok Wymiary [mm] Wymiary [mm] ha l2 d2 d2 E1 E2 E2 E3 E3 lt lt Al Al tk ts tg s sg sk T d l + Hub hw f kt kq ha l2 d2 d2 E1 E2 E2 E3 E3 lt lt Al Al tk ts tg s sg sk T d l + stroke hw f kt kq H A ha l2 d2 d2 E1 E2 E2 E3 E3 lt lt Al Al tk ts tg s sg sk T d l + Hub hw f kt kq sd2 l skok
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=