IGUS | łożyska dry-tech

SLWE-BB-1040 SLWS-0630-08x15 SLW-BB-0630 SLWE-BB-1040 SLWE-BB-1080 SLWE-BB-1660 SLWE-BB-2080 SLW-BB-25120 SLW-BB-0630 SLWE-BB-1040 SLWE-BB-1080 SLWE-BB-1660 SLWE-BB-2080 SLW-BB-25120 SLW-BB-0630 SLWE-BB-1040 SLWE-BB-1080 SLWE-BB-1660 SLWE-BB-2080 SLW-BB-25120 SLWS-0630-08x15 SLWS-1040-10x12 SLWS-1040-10x50 SLWS-1080-10x12 SLWS-1080-10x50 SLWS-2080-18x100 SLWS-0630-08x15 SLWS-1040-10x12 SLWS-1040-10x50 SLWS-1080-10x12 SLWS-1080-10x50 SLWS-2080-18x100 SLWS-0630-08x15 SLWS-1040-10x12 SLWS-1040-10x50 SLWS-1080-10x12 SLWS-1080-10x50 SLWS-2080-18x100 1312 1313 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSLW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSLW drylin ® SLW stoły liniowe drylin ® SLW stoły liniowe d2 lb lb d2 Nr art. kt sk sg kq s d T l2 d2 Standardowy d2 95) ha ±0,1 8,0 7,0 M4 2,0 4,5 6 Tr8x1,5 15 Tr08x1,5 – 9,5 6,4 9,5 M6 4,4 6,6 10 Tr10x2 17 Tr10x2 6 h9 14,5 6,4 9,5 M6 4,4 6,6 10 Tr10x2 17 Tr10x2 6 h9 14,5 8,6 11,0 M8 5,5 9,0 16 Tr14x4 20 Tr14x4 8 h9 18,5 8,6 14,0 M8 5,5 9,0 20 Tr18x4 26 12 h9 – 23,0 12,6 15 M10 5,0 11,0 25 Tr24x5 38 14 h9 – 30,0 drylin ® SLW | Stoły liniowe | Zakres produktów drylin ® SLW | Stoły liniowe | Zakres produktów Nr art. A AI H E1 E2 E3 l hw f lt lb tk ts tg –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 54 60 20 40 45 51 112 18 1,2 26 14 11 6,8 M8 74 69 29 60 60 56 129 24 1,5 30 19 11 6,8 M8 108 100 29 94 94 87 160 24 1,5 30 19 11 6,8 M8 104 100 37 84 86 82 170 35 1,5 35 22,5 15 9,0 M10 134 150 46 116 116 132 230 44 1,5 40 26 15 8,6 M10 200 150 60 173 173 128 220 55 2,5 35 17,5 20 13,5 M16 Dane techniczne i wymiary [mm] Nr art. Konstruk- cja 96) Maks. długość skoku Masa Dodatkowa (co 100 mm) Maks. nośnośćstatyczna Maks. prędkość Maks. tempoposuwu osiowo promieniowo [mm] [kg] [kg] [N] [N] [1/min] [m/min] 300 0,25 0,08 100 200 1000 1,5 500 0,90 0,10 500 2000 1500 3,0 500 1,10 0,20 500 2000 1500 3,0 750 1,80 0,30 700 2800 1500 6,0 900 3,30 0,40 1250 5000 1500 6,0 1000 3,30 0,40 1500 6000 1200 6,0 95) Obrobiony koniec śruby opcjonalnie 96) Szyny podwójne, kwadratowe Strona 930, okrągłe Strona 936 Wymiar Łożysko kulkowe Regulowane Kompaktowe Śruba podparta na łożysku kulkowym ● ● Niższa siła napędowa ● ● Optymalny luz ● ● Aż do 1500 obr./min (zależnie od długości oraz obciążenia) ● ● Aluminiowe szyny prowadzące drylin ® W, twardo anodowane ● ● Cicha praca – niższe wibracje całego systemu ● ● Łożyska kulkowe w obu blokach końcowych ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 ● ● Nakrętki śrub pociągowych są dostępne oddzielnie Strona 1262 ● ● Dostępne z silnikiem Strona 1373 Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1320 Nr art. A AI H E1 E2 E3 l hw f lt Ib tk ts tg –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 54 60 20 40 45 51 100 17,5 1,2 20 10 11 6,6 – 74 69 29 60 60 56 113 24 1,5 22 11 11 6,8 M8 74 69 29 60 60 56 113 24 1,5 22 11 11 6,8 M8 108 100 29 94 94 87 144 24 1,5 22 11 11 6,8 M8 108 100 29 94 94 87 144 24 1,5 22 11 11 6,8 M8 134 150 46 116 116 132 206 44 1,5 28 14 15 8,6 M10 Nr art. Konstrukcja 96) Maks. długość skoku Masa Dodatkowa Maks. nośność statyczna (co 100 mm) osiowo promieniowo [kg] [kg] [N] [N] 300 0,2 0,08 50 200 750 0,7 0,10 100 400 750 0,7 0,10 100 400 750 0,9 0,20 100 400 750 0,9 0,20 100 400 750 0,9 0,20 400 1600 Nr art. kt s sk sg kq d T l2 d2 ha ±0,1 8,0 4,5 7,0 M4 2,0 6 Sg08x15 15 Sg8x15 92) 9,5 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 Sg10x12 17 Sg10x12 92) 14,5 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 Sg10x50 17 Sg10x50 92) 14,5 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 Sg10x12 17 Sg10x12 92) 14,5 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 Sg10x50 17 Sg10x50 92) 14,5 12,6 11,0 15 M8 5,0 25 Sg18x100 38 14h9 30,0 Gwint Wymiar Gwint wielozwojny Kompaktowe Kompaktowy ze śrubami wielozwojnymi ● ● Skok 08x15, 10x12, 10x50, 18x100 ● ● Wysoka stabilność skrętna ● ● Szyny prowadzące drylin ® W, twardo anodowane aluminium ● ● Dostępna wersja BB ze śrubą pociągową podpartą na łożyskach kulkowych ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 ● ● Nakrętki śrub pociągowych są dostępne oddzielnie Strona 1262 Dane techniczne i wymiary [mm] Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1320 92) Niebrobiony koniec śruby 96) Szyny podwójne, kwadratowe Strona 930, okrągłe Strona 936 l + skok l + skok

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=