IGUS | łożyska dry-tech

SLW-1040 SLWE-1040-PL SLWE-1040-PL SLWE-1080-PL SLWE-1660-PL SLWE-2080-PL SLWE-1040-PL SLWE-1080-PL SLWE-1660-PL SLWE-2080-PL SLW-0630 SLW-1040 SLW-1080 SLW-10120 SLW-1660 SLW-2080 SLW-25120 SLW-0630 SLW-1040 SLW-1080 SLW-10120 SLW-1660 SLW-2080 SLW-25120 SLW-0630 SLW-1040 SLW-1080 SLW-10120 SLW-1660 SLW-2080 SLW-25120 1310 1311 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSLW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSLW drylin ® SLW stoły liniowe drylin ® SLW stoły liniowe drylin ® SLW | Stoły liniowe | Zakres produktów drylin ® SLW | Stoły liniowe | Zakres produktów d2 lb lb T d Kompaktowy Wymiar Kompaktowe Dane techniczne i wymiary [mm] 92) Nieobrobiony koniec śruby; 94) Na zapytanie dostepne również wózki w długościach 100, 150, 200 oraz 250 mm ● ● Płaski i kompaktowy ● ● Wysoka stabilność skrętna ● ● W pełni podparty ● ● Szyny prowadzące drylin ® W, twardo anodowane aluminium ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 ● ● Nakrętki śrub pociągowych są dostępne oddzielnie Strona 1262 ● ● Dostępne z silnikiem Strona 1373 Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1320 Nr art. A AI 94) H E1 E2 E3 l hw f lt Ib tk ts –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 74 69 29 60 60 56 113 24 1,5 22 11 11 6,8 108 100 29 94 94 87 144 24 1,5 22 11 11 6,8 104 100 37 84 86 82 150 35 1,5 25 12,5 15 9,0 134 150 46 116 116 132 206 44 1,5 28 14 15 8,6 Nr art. tg kt s sk sg kq d T l2 d2 ha ±0,1 Standardowy M8 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 Tr10x2 17 Tr10x2 92) 14,5 M8 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 Tr10x2 17 Tr10x2 92) 14,5 M10 8,6 9,0 11,0 M8 5,5 16 Tr14x4 20 Tr14x4 92) 18,5 M10 8,6 9,0 14,0 M8 5,5 20 Tr18x4 26 12h9 23,0 d2 lb lb Wersja z obciążeniem wstępnym Dane techniczne Zobacz SLW po lewej stronie Wymiary [mm] Bezluzowe, wstępnie obciążone Wymiar Regulowany luz Kompaktowe 92) Nieobrobiony koniec śruby; 94) Na zapytanie dostepne również wózki w długościach 100, 150, 200 oraz 250 mm ● ● Promieniowe i osiowe obciążenie wstępne ● ● Luz regulowany ręcznie ● ● Wysoka stabilność skrętna ● ● W pełni podparty ● ● Szyny prowadzące drylin ® W, twardo anodowane aluminium ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 ● ● Nakrętki śrub pociągowych są dostępne oddzielnie Strona 1262 ● ● Dostępne z silnikiem Strona 1373 Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1320 Nr art. A AI 94) H E1 E2 E3 l hw f lt Ib tk ts tg –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 54 60 20 40 45 51 100 18 1,2 20 8 11 6,6 – 74 69 29 60 60 56 113 24 1,5 22 11 11 6,8 M8 108 100 29 94 94 87 144 24 1,5 22 11 11 6,8 M8 154 100 29 140 140 87 144 24 1,5 22 11 11 6,8 M8 104 100 37 84 86 82 150 35 1,5 25 12,5 15 9,0 M10 134 150 46 116 116 132 206 44 1,5 28 14 15 8,6 M10 200 150 60 173 173 128 220 55 2,5 35 17,5 20 13,5 M16 Nr art. kt s sk sg kq d T l2 d2 ha ±0,1 Standardowy 8,0 4,5 7,0 M4 2,0 6 M8 15 M8 9,5 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 Tr10x2 17 Tr10x2 92) 14,5 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 Tr10x2 17 Tr10x2 92) 14,5 M8 6,4 9,5 M6 4,4 10 Tr10x2 17 Tr10x2 92) 14,50 8,6 9,0 11 M8 5,5 16 Tr14x4 20 Tr14x4 92) 18,5 8,6 9,0 14 M8 5,5 20 Tr18x4 26 12h9 23,0 12,6 11,0 15 M10 5,0 25 Tr24x5 38 14h9 30,0 Nr art. Konstruk- cja Maks. długość skoku Masa Dodatkowa Maks. nośność statyczna Materiał podpory końcowej (co 100 mm) osiowo promieniowo [mm] [kg] [kg] [N] [N] 300 0,2 0,08 50 200 Polimer 750 0,7 0,10 700 2800 Odlew stopu cynku 750 0,9 0,20 700 2800 Aluminium 750 1,6 0,25 700 2800 Aluminium 750 1,5 0,30 1200 4 600 Aluminium 1000 3,0 0,40 1600 6400 Aluminium 1250 5,9 0,90 2500 10 000 Aluminium l + skok l + skok

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=