IGUS | łożyska dry-tech
1308 1309 Bezsmarowe moduły liniowe – drylin ® SLW Odporne na skręcanie podwójne, aluminiowe szyny z wieloma wersjami wózków charakteryzują asortyment drylin ® W i tworzą dobrą, modułową podstawę konstrukcji dla stołów liniowych drylin ® SLW. Charakteryzują się bardzo niskim profilem oraz wysoką wytrzymałością. Moduły liniowe drylin ® SLW są idealne do ręcznej regulacji, ale można je również wyposażyć w silnik w celu wykonania elektrycznego siłownika liniowego. ● ● Różne długości i szerokości wózków ● ● Płaskie lub wysokoprofilowe prowadnice liniowe drylin ® ● ● Dostępna opcja odporna na korozję ze stali nierdzewnej Typowe obszary zastosowania ● ● Do regulacji formatu ● ● Maszyny pakujące ● ● Regulacja wysokości ● ● Drukarki 3D ● ● Regulacja ustawienia kamery Śruby pociągowe mocowane z łożyskami kulkowymi lub ślizgowymi Modułowe prowadnice drylin ® W Bezsmarowe i bezobsługowe nakrętki drylin ® Podpory końcowe wykonane z anodowanego aluminium lub odlewu stopu cynku Szeroki zakres dostępnych akcesoriów do ręcznych regulacji Strona 1419 W pełni konfigurowalne wózki z czterema indywidualnymi oprawami łożysk drylin ® W oraz bezsmarowymi wkładkami ślizgowymi drylin ® Materiał śruby pociągowej: stal lub stal nierdzewna Płyty montażowe z anodowanego aluminium Napęd: samohamowny gwint trapezowy lub szybki wielozwojny drylin ® SLW | Stoły liniowe | Zakres produktów drylin ® SLW | Stoły liniowe | Zalety Skonfigurowany z silnikiem jako gotowy do montażu napęd liniowy (drylin ® E Strona 1373 ) Stół liniowy SLW – kompaktowy ● ● Wysoka odporność na momenty skręcające, w pełni podparty ● ● Ekonomiczny ● ● Podpory końcowe wału wykonane z cynku, anodowanego aluminium lub tworzywa sztucznego (w zależności od rozmiaru montażowego) Strona 1310 Stół liniowy SLWE-BB, łożysko kulkowe ● ● Efektywny i dynamiczny ● ● Cichy, zredukowany luz ● ● Aż do 1500 obr./min (zależnie od długości oraz obciążenia) Strona 1312 Stół liniowy SLW-ES – wersja ze stali nierdzewnej ● ● Z odpornymi na korozję komponentami ze stali ● ● Wybór materiałów łożysk: iglidur ® J (Standard), iglidur ® A180 (zgodny z FDA), iglidur ® X (do pracy w wysokich temperaturach aż do +150°C) ● ● Do kontaktu z wodą i chemikaliami Strona 1316 Stół liniowy SLWE-PL, obciążenie wstępne ● ● Bezsmarowy i precyzyjny ● ● Wstępnie obciążona, trapezowa nakrętka śruby pociągowej (siła wstępnego obciążenia: 50 N) ● ● Ręcznie regulowany luz promieniowy, redukcja luzu osiowego Strona 1311 Stół liniowy SLWS z gwintem wielozwojnym ● ● Szybkie pozycjonowanie ● ● Wielozwojne napędy śrubowe ● ● Aż do 100 mm skoku na obrót Strona 1313 Specjalne konstrukcje stołów liniowych ● ● SLW z konstrukcją chroniącą śrubę, do aplikacji o wysokim zabrudzeniu ● ● Wysoka elastyczność dzięki stołowi SLWT z dwiema śrubami pociągowymi ● ● Rozwiązania stołów krzyżowych Strona 1318 Dostępne w 3-8 dni Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Długości wózków: 60-250 mm Szerokości wózków: 54-195 mm Długości skoku aż do 1250 mm Wyszukiwarka produktów www.igus.pl/drylin-wyszukiwarka Modułowa konstrukcja Płaskie i odporne na skręcanie Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSLW Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSLW
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=