IGUS | łożyska dry-tech
SHT-12-AWM-150-HR-ES 1306 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSHT drylin ® SHT stoły liniowe drylin ® SHT | Stoły liniowe | Wzór zamówienia Wzór zamówienia dla kompletnego systemu: Materiał śruby pociągowej Puste: Stal C15 (standard) ES: Stal nierdzewna AISI 303 (standard z EWM) AL: Twardo anodowane aluminium Opcje Puste: Bez dodatków (standard) HK: Zacisk śruby pociągowej PA: Wskaźnik położenia HR: Pokrętło PL: Bezluzowe, wstępnie obciążone HYD: Konstrukcja higieniczna Z: Obrobiony koniec TR10x2 FF: Wersja "Fast Forward" ZB: Wersja bezluzowa typu "zero-backlash" Długość skoku w mm Materiał wałka AWM: Twardo anodowane aluminium SWM: Cf53 (AISI 1055) EWM: Hartowana stal nierdzewna wysokiej jakości (AISI 440B) Wymiary 12: Rozmiar 12 mm ø (SHT, SHTC, SHTS) 20: Rozmiar 20 mm ø (SHT, SHTC, SHTS) 30: Rozmiar 30 mm ø (SHT, SHTC) 40: Rozmiar 40 mm ø (SHTC) 50: Rozmiar 50 mm ø (SHTC) Rodzaj SHT: Standard SHT-PL: Obciążenie wstępne SHTC: Elastyczna konstrukcja SHT-BB: Ze śrubą pociągową zamocowaną na łożyskach kulkowych SHTS: Z wielozwojną śrubą pociągową SHT-XY: Stół krzyżowy SHT-ES: Całkowicie ze stali nierdzewnej Czas dostawy z wałem aluminiowym AWM: 2-3 dni, z wałem ze stali nierdzewnej EWM lub wałem stalowym SWM: 3-8 dni drylin ® ogólna technika napędowa – stoły liniowe SLW Bezsmarowe moduły liniowe oparte na prowadnicach drylin ® W Napęd: trapezowa lub wielozwojna śruba pociągowa Odporne na momenty skręcające systemy z podwójną szyną Wiele opcji wózków oraz szyn prowadzących Opowiednie dlo regulacji manualnych i automatycznych
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=