IGUS | łożyska dry-tech

SHT-XY-08-AWM SHT-XY-12-AWM SHT-XY-12-AWM-PL SHT-XY-20-EWM-PL 93) SHT-XY-08-AWM SHT-XY-12-AWM SHT-XY-12-AWM-PL SHT-XY-20-EWM-PL 93) SHT-XY-12-AWM-PL-R SHT-XY-12-AWM-PL-L-200-300-HR-ES 1304 1305 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSHT Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSHT drylin ® SHT stoły liniowe drylin ® SHT stoły liniowe A H ha2 ha1 E2 R f f lt lt lt l1 l2 d2 d1 W T T d d E1 90° ts tk kt tg sg Y-Achse L R x y Ix + skok w mm prawy A H ha2 ha1 E2 R f f lt lt lt l1 l2 d2 d1 T T d d E1 90° ts tk kt tg sg X-Achse Y-Achse L R x y Iy + skok w mm lewy oś x Nr art. sg d T l1 d1 d1 l2 d2 d2 ha1 ha2 W Standardowy Alternatywa Standardowy Alternatywa ha2-ha1 M5 8 Tr6x2/Tr6.35x2.54 15 5 – 15 5 – 13 29 16 M6 12 Tr10x2 17 Tr10x2 6 h9 17 Tr10x2 6 h9 18 38 20 M6 12 Tr10x2 17 Tr10x2 6 h9 17 Tr10x2 6 h9 18 38 20 M8 20 TR18x4 26 TR18x4 12 h9 26 12 h9 – 23 63 40 Nr art. Maks. długość skoku [mm] A H E1 E2 Długość bazowa Długość bazowa R f lt tk ts tg kt –0,3 ±0,15 ±0,15 lx ly 150 65 42 52 56 96 96 32 1,5 15,5 10 5,5 M6 7 350 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4 350 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4 500 130 86 108 115 202 202 72 2 36 15 9,0 M10 8,6 A H ha2 ha1 E2 R f f lt lt lt l1 l2 d2 d1 T T d d E1 90° ts tk kt tg sg X-Achse Y-Achse L R x y Wymiary [mm] Wymagane akcesoria (np. pokrętło) mogą być zamontowane po lewej i prawej stronie w osi y. Przykład zamówienia dla SHT-XY-12-AWM-L-200-300-HR, wersja lewa, skok 200/300 mm, dwa pokrętła 93) Dla rozmiaru 20 zalecamy wałki ze stali nierdzewnej (EWM), wałki AWM wykonane z aluminium są również dostępne drylin ® SHT-PL drylin ® SHT ● ● Dostępne w wersji standard oraz z obciążeniem wstępnym ● ● Wysoka precyzja, ekstremalna sztywność oraz precyzyjne dopasowanie dzięki jednoczęściowemu wózkowi ● ● Regulacje z pomocą gwintu trapezowego ● ● Montaż górnej osi w wersji prawej lub lewej ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 R: oś y montaż w wersji prawej L: oś y montaż w wersji lewej Obciążenie wstępne (opcjonalne) Materiał wałka Wymiar Stół krzyżowy Standardowy Stół krzyżowy standardowy lub z obciążeniem wstępnym Wzór zamówienia: stół krzyżowy Materiał śruby pociągowej Puste: Stal C15 ES: Stal nierdzewna AISI 303 (standard z wałkami EWM) Akcesoria/opcje Puste: Bez dodatków (standard) HK: Zacisk śruby pociągowej (2x) PA: Wskaźnik położenia (2x) HR: Pokrętło (2x) HTX: Wersja wysokotemperaturowa do +180°C Z: Obrobiony koniec śruby pociągowej Skok w kierunku y Skok w kierunku x Montaż osi y L: Koniec śruby pociągowej po lewej stronie R: Koniec śruby pociągowej po prawej stronie Wstepne obciążenie Puste: Standard PL: Bezluzowe, wstępnie obciążone Materiał wałka AWM: Twardo anodowane aluminium SWM: Cf53 (AISI 1055) EWM: Hartowana stal wysokiej jakości (AISI 440B) Wymiary 12: Rozmiar 12 mm ø 20: Rozmiar 20 mm ø Stół krzyżowy drylin ® SHT | Stoły krzyżowe | Zakres produktów drylin ® SHT | Stoły krzyżowe | Wzór zamówienia Wzór zamówienia oś y

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=