IGUS | łożyska dry-tech
SHTC-20-EWM-HYD SHT-ESJ-08 SHT-ESJ-08 SHT-ESJ-12 SHT-ESJ-20 SHT-ESJ-30 SHT-ESJ-08 SHT-ESJ-12 SHT-ESJ-20 SHT-ESJ-30 SHT-ESJ-08 SHT-ESJ-12 SHT-ESJ-20 SHT-ESJ-30 SHTC-20-EWM-HYD 1300 1301 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSHT Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSHT drylin ® SHT stoły liniowe drylin ® SHT stoły liniowe STAL NIERDZEWNA Nr art. A Al H E1 E2 I R f It ts d T I2 d2 ha –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 130 35 48 108 115 108 72 2 36 9,0 20 Tr18x4 26 12 h9 23 Konstrukcja higieniczna Materiał wałka Wymiar Kompaktowy wózek Rozmiar montażowy Materiał łożyska Stal nierdzewna Kompaktowy wózek Konstrukcja higieniczna Standardowy Wymiary [mm] ● ● Lekkie ● ● Odpowiednie do mycia ● ● Szerokie odstępy pomiędzy elementami ● ● Materiały: polimer oraz stal nierdzewna ● ● Nakrętki śrub pociągowych wykonane z materiału iglidur ® A180, zgodnego z wymogami FDA ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1306 Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1306 Jednostka liniowa ze śrubą pociągową może być dostarczona z materiałów w całości zgodnych z FDA. drylin ® SHT | Stoły liniowe | Zakres produktów drylin ® SHT | Stoły liniowe | Zakres produktów I + skok R A f H E3 E2 d T E1 d2 l2 sk kq s kt tg ha lt Al lt sg tk ts R A f H E3 E2 d T E1 d2 l2 sk kq s kt tg ha lt Al lt sg tk ts l + skok Nr art. A AI H E1 E2 E3 I R f lt tk ts –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 65 65 23 52 55 55 96 32 1,5 15,5 10 5,5 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9,0 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5 Nr art. tg kt s sk sg kq d T l2 d2 ha ±0,1 Standardowy M6 7 4,2 8 M5 4,6 8 Tr6x2 17 Tr6x2 13 M8 6,4 6,3 10 M6 6,0 12 Tr10x2 17 Tr10x2 92) 18 M10 8,6 6,4 11 M8 7,0 20 Tr18x4 26 12h9 23 M16 12,6 11,0 18 M12 10,6 30 Tr24x5 38 14h9 36 Nr art. Maks. długość skoku Wałek stalowy Maks. nośność statyczna Masa Dodatkowa (co 100 mm) osiowo promieniowo [mm] [kg] [kg] [N] [N] 300 1,01 0,1 100 360 750 2,81 0,24 700 2800 1000 8,72 0,7 1600 6400 1250 24,11 1,47 2500 10 000 Dane techniczne Wymiary [mm] 92) Nieobrobiony koniec śruby pociągowej ● ● Wózki odporne na korozję, bloki końcowe ze stali nierdzewnej ● ● Wysokiej jakości wałki ze stali nierdzewnej (AISI 440B) ● ● Śruba pociągowa ze stali nierdzewnej ● ● Odporne na temperatury do +180°C dzięki iglidur ® X ● ● Zgodne z FDA dzięki iglidur ® A180 ● ● Mogą być skonfigurowane online jako wersja SHTC z krótkimi wózkami i łożyskami kulkowymi Konfiguracja online www.igus.pl/drylin-sht-konfigurator
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=