IGUS | łożyska dry-tech
SHT-BB-12-AWM SHT-08-ZB-AWM SHTC-08-ZB SHT-08-ZB-AWM-6X2P1 SHT-08-ZB-AWM-6.35x12,7 SHT-12-ZB-AWM-10x12 SHT-BB-12-AWM SHT-BB-20-AWM SHT-BB-30-AWM SHTC-08-ZB SHT-08-ZB-AWM-6X2P1 SHT-08-ZB-AWM-6.35x12,7 SHT-12-ZB-AWM-10x12 SHT-BB-12-AWM SHT-BB-20-AWM SHT-BB-30-AWM SHTC-08-ZB SHT-08-ZB-AWM-6X2P1 SHT-08-ZB-AWM-6.35x12,7 SHT-12-ZB-AWM-10x12 SHT-BB-12-AWM SHT-BB-20-AWM SHT-BB-30-AWM 1298 1299 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSHT Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSHT drylin ® SHT stoły liniowe drylin ® SHT stoły liniowe ● ● Większe prędkości ● ● Wyższa precyzja ● ● Mniejszy luz osiowy ● ● Napęd z paskiem dopuszcza obciążenia promieniowe ● ● Stały moment napędowy ● ● Dostępna wersja bezluzowa dla rozmiarów 08 oraz 12 ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 ● ● Nakrętki śrub pociągowych są dostępne oddzielnie Strona 1262 ● ● Dostępne z silnikiem Strona 1373 drylin ® SHT | Stoły liniowe | Zakres produktów drylin ® SHT | Stoły liniowe | Zakres produktów Nr art. A AI H E1 E2 E3 I R f lt tk ts –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 65 38 23 52 55 26 96 32 1,5 15,5 10 5,5 65 65 23 52 55 55 96 32 1,5 15,5 10 5,5 65 65 23 52 55 55 96 32 1,5 15,5 10 5,5 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9,0 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5 Nr art. tg kt s sk sg kq d T l2 d2 ha ±0,1 Standardowy M6 7 4,2 8 M5 4,6 8 6 / 6,35 15 6 / 6,35 13 M6 7 4,2 8 M5 4,6 8 Tr6x2 15 Tr6x2 92) 13 M6 7 4,2 8 M5 4,6 8 6,35x12,7 15 6,35 92) 13 M8 6,4 6,3 10 M6 6,0 12 10x12 17 10x12 92) 18 M8 6,4 6,3 10 M6 6,0 12 Tr10x2 17 Tr10x2 92) 18 M10 8,6 6,4 11 M8 7,0 20 Tr18x4 26 12h9 23 M16 12,6 11,0 18 M12 10,6 30 Tr24x5 38 14h9 36 Nr art. Maks. długość skoku Wałek aluminiowy Wałek stalowy Maks. nośność statyczna Masa Dodatkowa (co 100 mm) Masa Dodatkowa (co 100 mm) osiowo promieniowo [mm] [kg] [kg] [kg] [kg] [N] [N] 300 0,240 0,05 0,270 0,094 100 360 300 0,205 0,05 0,228 0,103 100 400 300 0,205 0,05 0,228 0,103 100 400 500 1,1 0,1 1,3 0,2 150 600 500 1,1 0,1 1,3 0,2 350 1400 900 3,2 0,3 3,9 0,6 1000 4000 1000 8,6 0,6 10,9 1,4 1500 6000 Śruba podparta na łożysku kulkowym Dane techniczne Wymiary [mm] 92) Nieobrobiony koniec śruby pociągowej Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1306 Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1306 R A f H E3 E2 d T sk kq s kt tg Al lt sg tk ts Materiał wałka Rozmiar montażowy Łożysko kulkowe Standardowy Materiał wałka Łożysko kulkowe, wersja bezluzowa "zero-backlash" Rozmiar montażowy Standardowy R A f H E3 E2 d T E1 d2 l2 sk kq s kt tg ha lt Al lt sg tk ts l + skok Konfiguracja online www.igus.pl/drylin-sht-konfigurator
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=