IGUS | łożyska dry-tech
129 128 iglidur ® P230 +110°C 60 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® P230 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/P230 70 60 50 40 30 20 10 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (60 MPa przy +20°C) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0 10 25 +23 °C +60 °C 50 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa iglidur ® P230 to materiał o niskiej absorpcji wilgoci i dobrze zbalansowanych właściwościach termicznych do zastoso- wania we wrażliwych kosztowo aplikacjach seryjnych. Dobra odporność na zużycie przy niskich wartościach PV i niskich do średnich prędkościach oraz obciążeniach, dopełnia wszechstronny profil. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® P230 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® P230 przy obciążeniach promieniowych. Przy zalecanym maksymalnym nacisku powierzchniowym 60 MPa w temperaturze pokojowej, odkształcenie jest mniejsze niż 3%. Odkształcenie plastyczne może być pomijane do tej wartości. Jednakże, jest to również zależne od cyklu pracy obciążenia. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe iglidur ® P230 został stworzony do niskich i średnich prędkości powierzchniowych. W warunkach pracy ciągłej, dopuszczalne są maksymalne prędkości wynoszące 1,0 m/s (ruch obrotowy) oraz 3,0 m/s (ruch liniowy). Wartości maksymalne przedstawione w tabeli 03 mogą być uzyskane przy niskich naciskach. Przy określonych prędkościach tarcie może powodować wzrost temperatury do maksymalnie dopuszczalnych poziomów. W praktyce, taki poziom temperatury jest rzadko osiągany na skutek zmiennych warunków zastosowania. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Dzięki możliwości pracy przy długotrwałej temperaturze +110°C, wachlarz zastosowań materiału iglidur ® P230 jest wyjątkowo szeroki. Jeśli wymagane są wyższe tempera- tury, dostępne są iglidur ® G (+130°C) lub nowy standard iglidur ® G1 (+180°C). Na zużycie łożyska wpływ mają również temperatury panujące w układzie łożyskowym. Zużycie rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Wprzypadku temperatur powyżej +100°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ zmienia się wraz ze zmianą prędkości ślizgowej i obciążenia (wykres 04). Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 1,0 0,7 3,0 krótkotrwała m/s 2,0 1,4 4,0 5 4 3 2 1 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 120 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Wykres 06 przedstawia rezultaty testowania różnych materiałów wałków z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur ® P230. W przypadku ruchów obrotowych przy obciążeniu promieniowym 1 MPa zużycie wszystkich wałów jest niskie, a typy „miękkich” wałów zapewniają wyższy współczynnik zużycia. Porównanie ruchów obroto- wych i wahliwych (wykres 07) pokazuje mniej różnic niż w przypadku wielu innych materiałów iglidur ® . Ograniczenie iglidur ® P230 od niskich do średnich obciążeń staje się jasne. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne Łożyska ślizgowe iglidur ® P230 to standardowe łożyska do wałków z tolerancją h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zamontowaniu w oprawę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu iglidur ® P230 +110°C 60 MPa Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,13 – 0,32 0,09 0,04 0,04 Zakres produktów Łożyska ślizgowe iglidur ® P230 są aktualnie wykonywane na specjalne zamówienie. Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=