IGUS | łożyska dry-tech
SHTC-08-AWM SHTC-12-AWM SHTC-20-AWM SHTC-30-AWM SHTC-40-SWMH SHTC-50-SWMH SHTC-08-AWM SHTC-12-AWM SHTC-20-AWM SHTC-30-AWM SHTC-40-SWMH SHTC-50-SWMH SHTC-08-AWM SHTC-12-AWM SHTC-20-AWM SHTC-30-AWM SHTC-40-SWMH SHTC-50-SWMH SHTS-12-AWM-10x12 SHTS-12-AWM-10x50 SHTS-20-AWM-18x100 SHTS-12-AWM-10x12 SHTS-12-AWM-10x50 SHTS-20-AWM-18x100 SHTS-12-AWM-10x12 SHTS-12-AWM-10x50 SHTS-20-AWM-18x100 SHTC-12-AWM SHTS-12-AWM-10x12 1296 1297 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSHT Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSHT drylin ® SHT stoły liniowe drylin ® SHT stoły liniowe drylin ® SHT | Stoły liniowe | Zakres produktów Nr art. A AI H E1 E2 I R f lt tk ts tg –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 65 38 52 55 55 96 32 1,5 15,5 10 5,5 M6 85 30 34 70 73 90 42 2 30 11 6,6 M8 130 36 48 108 115 108 72 2 36 15 9,0 M10 180 50 68 150 158 150 96 4 50 20 13,5 M16 230 70 84 202 202 210 122 4 70 20 13,5 M16 280 80 100 250 250 240 152 4 80 20 13,5 M16 Nr art. kt sk sg kq d T l2 d2 ha ±0,1 Standardowy 7 8 M5 4,6 8 Tr6x2 17 Tr6x2 13 6,4 10 M6 6,0 12 Tr10x2 157) 17 Tr10x2 92) 157) 18 8,6 11 M8 7,0 20 Tr18x4 26 12h9 23 12,6 18 M12 10,6 30 Tr24x5 38 14h9 36 12,6 20 M16 39 40 Tr26x5 45 16h9 44 12,6 20 M16 49 50 Tr30x6 50 20h9 52 Nr art. Maks. długość skoku Wałek aluminiowy Wałek stalowy Maks. nośność statyczna Masa Dodatkowa (co 100 mm) Masa Dodatkowa (co 100 mm) osiowo promieniowo [mm] [kg] [kg] [kg] [kg] [N] [N] 300 0,2 0,05 0,23 0,1 100 360 750 0,7 0,1 0,8 0,2 700 2800 1000 1,9 0,3 2,3 0,6 1600 6400 1250 4,6 0,6 5,8 1,4 2500 10 000 1500 11,0 0,9 16,0 2,4 4000 16 000 1500 17,0 1,2 26,3 3,5 6250 25 000 Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1306 Wymiary [mm] Materiał wałka Rozmiar montażowy Kompaktowy wózek Dane techniczne Kompaktowe wózki 92) Nieobrobione zakończenie śruby pociągowej; 157) Dostępne również z Tr10x3 ● ● Elastyczna konstrukcja ● ● Idealny z dwoma wózkami ● ● Regulowany luz łożyska ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 ● ● Nakrętki śrub pociągowych są dostępne oddzielnie Strona 1262 ● ● Dostępne z silnikiem Strona 1373 drylin ® SHT | Stoły liniowe | Zakres produktów R A f H E3 E2 d T E1 d2 l2 sk kq s kt tg ha lt Al lt sg tk ts R A f H E3 E2 d T E1 d2 l2 k kq s kt tg ha lt Al lt sg tk ts l + skok Nr art. A AI H E1 E2 E3 l R f lt tk ts tg ±0,15 ±0,15 ±0,15 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6 M8 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6 M8 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9,0 M10 Nr art. kt s sk sg kq d T l2 d2 ha ±0,1 Standardowy 6,4 6,3 10 M6 6,0 12 10x12 17 Sg10x12 92) 18 6,4 6,3 10 M6 6,0 12 10x50 17 Sg10x50 92) 18 8,6 6,4 11 M8 7,0 20 18x100 26 12h9 23 Nr art. Maks. długość skoku Wałek aluminiowy Maks. nośność statyczna Masa Dodatkowa (co100mm) osiowo promieniowo [mm] [kg] [kg] [N] [N] 750 1,1 0,1 100 400 750 1,1 0,1 100 400 1000 3,2 0,3 400 1600 Gwint Materiał wałka Wymiar Gwint wielozwojny Standardowy Szybki ze śrubami wielozwojnymi ● ● Skok Sg10x12, Sg10x50, Sg18x100 ● ● Rozwiązanie o wysokiej prędkości ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 ● ● Nakrętki śrub pociągowych są dostępne oddzielnie Strona 1262 ● ● Dostępne z silnikiem Strona 1373 Dane techniczne i wymiary [mm] 92) Nieobrobiony koniec śruby pociągowej Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1306 l + skok Wymiary [mm] Konfiguracja online www.igus.pl/drylin-sht-konfigurator Konfiguracja online www.igus.pl/drylin-sht-konfigurator
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=