IGUS | łożyska dry-tech
SHT-12-AWM SHT-12-AWM-PL SHT-08-AWM SHT-12-AWM SHT-20-AWM SHT-30-AWM SHT-08-AWM SHT-12-AWM SHT-20-AWM SHT-30-AWM SHT-08-AWM SHT-12-AWM SHT-20-AWM SHT-30-AWM SHT-12-AWM-PL SHT-20-AWM-PL SHT-30-AWM-PL SHT-12-AWM-PL SHT-20-AWM-PL SHT-30-AWM-PL SHT-12-AWM-PL SHT-20-AWM-PL SHT-30-AWM-PL 1294 1295 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSHT Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSHT drylin ® SHT stoły liniowe drylin ® SHT stoły liniowe drylin ® SHT | Stoły liniowe | Zakres produktów R A f H E3 E2 d T E1 d2 l2 sk kq s kt tg ha lt Al lt sg tk ts R A f H E3 E2 d T E1 d2 l2 sk kq s kt tg ha lt Al lt sg tk ts l + skok Nr art. A AI H E1 E2 E3 I R f lt tk ts –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 65 65 23 52 55 55 96 32 1,5 15,5 10 5,5 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9,0 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5 Nr art. tg kt s sk sg kq d T l2 d2 ha ±0,1 Standardowy M6 7 4,2 8 M5 4,6 8 Tr6x2 17 Tr6x2 13 M8 6,4 6,3 10 M6 6,0 12 Tr10x2 157) 17 Tr10x2 92) 157) 18 M10 8,6 6,4 11 M8 7,0 20 Tr18x4 26 12h9 23 M16 12,6 11,0 18 M12 10,6 30 Tr24x5 38 14h9 36 Nr art. Maks. długość skoku Wałek aluminiowy Wałek stalowy Maks. nośność statyczna Masa Dodatkowa (co 100 mm) Masa Dodatkowa (co 100 mm) osiowo promieniowo [mm] [kg] [kg] [kg] [kg] [N] [N] 300 0,24 0,05 0,27 0,1 100 360 750 1,1 0,1 1,3 0,2 700 2800 1000 3,2 0,3 3,9 0,6 1600 6400 1250 8,6 0,6 10,9 1,4 2500 10 000 Materiał wałka Rozmiar montażowy Standardowy Standardowy drylin ® SHT | Stoły liniowe | Zakres produktów Dane techniczne Wymiary [mm] 92) Nieobrobione zakończenie śruby pociągowej; 157) Dostępne również z Tr10x3 ● ● Solidna konstrukcja ● ● Różne materiały wałków oraz śrub pociągowych ● ● Bezobsługowe i opcjonalnie odporne na korozję ● ● TR6x2, TR10x2, TR18x4, TR24x5 ● ● Odporne na temperatury do +60°C ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 ● ● Nakrętki śrub pociągowych są dostępne oddzielnie Strona 1262 ● ● Dostępne z silnikiem Strona 1373 Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1306 Nr art. A AI H E1 E2 E3 I R f lt tk ts –0,3 –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9,0 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5 Nr art. tg kt sk sg d T l2 d2 ha ±0,1 Standardowy M8 6,4 10 M6 12 Tr10x2 157) 17 Tr10x2 92) 157) 18 M10 8,6 11 M8 20 Tr18x4 26 12h9 23 M16 12,6 18 M12 30 Tr24x5 38 14h9 36 Nr art. Maks. długość skoku Wałek aluminiowy Wałek stalowy Maks. nośność statyczna Masa Dodatkowa (co 100 mm) Masa Dodatkowa (co 100 mm) osiowo promieniowo [mm] [kg] [kg] [kg] [kg] [N] [N] 750 1,1 0,1 1,3 0,2 700 2800 1000 3,2 0,3 3,9 0,6 1600 6400 1250 8,6 0,6 10,9 1,4 2500 10 000 A H tk ts tg kt sk sg lt lt E3 E2 E1 ha T d Al l+Hub l2 f A H tk ts tg kt sk sg lt lt E3 E2 E1 ha T d Al l+Hub l2 f l + skok Bezluzowe, wstępnie obciążone Materiał wałka Rozmiar montażowy Standardowy ● ● Wstępnie obciążona nakrętka śruby trapezowej, siła obciążenia wstępnego: 50 N ● ● Manualna, bezstopniowa regulacja luzu promieniowego ● ● Lekkie dzięki zastosowaniu polimerów oraz aluminium ● ● Nieobrobione zakończenie śruby ● ● Odporne na temperatury do +60°C ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 ● ● Nakrętki śrub pociągowych są dostępne oddzielnie Strona 1262 ● ● Dostępne z silnikiem Strona 1373 Wersja z obciążeniem wstępnym Wstępnie obciążona nakrętka śruby trapezowej Dane techniczne Wymiary [mm] 92) Nieobrobione zakończenie śruby pociągowej; 157) Dostępne również z Tr10x3 Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1306 Konfiguracja online www.igus.pl/drylin-sht-konfigurator Konfiguracja online www.igus.pl/drylin-sht-konfigurator
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=