IGUS | łożyska dry-tech

1292 1293 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSHT drylin ® SHT | Stoły liniowe | Zakres produktów drylin ® SHT | Stoły liniowe | Zalety Wytrzymałe i precyzyjne 100% bezsmarowe i bezobsługowe Bezsmarowe moduły liniowe – drylin ® SHT Moduły liniowe drylin ® SHT gwarantują bezsma rową pracę pr zy zapewn i en i u wytrzymałych komponentów o wysokiej prezycji. Stoły mogą być indywidualnie konfigurowane dzięki różnym materiałom wałów oraz śrub, długościom wózków oraz dodatkowym funkcjom. Seria SHT jest dostosowana do pracy manualnej, jak i z silnikiem oraz jest dostarczana gotowa do podłączenia z zamontowanym silnikiem drylin ® E. ● ● Wszystkie pozycje łożyskowe są całkowicie bezsmarowe dzięki zastosowaniu wysokowydajnych polimerów iglidur ® ● ● Dowolnie konfigurowana długość skoku ● ● Dostępna wersja do zastosowań w wysokich temperaturach ● ● Moduły SHT mogą być konfigurowane jako systemy z wieloma wózkami lub ze śrubą przeciwbieżną (rzymską). Typowe obszary zastosowania ● ● Regulacja formatu ● ● Siłowniki ● ● Regulacja czujników ● ● Technologia znakowania i grawerowania ● ● Urządzenia laboratoryjne Podstawowe komponenty (podpory końcowe/wózki) są wykonane z mechanicznie obrabianego, anodowanego aluminium lub ze stali nierdzewnej Wózki w wersjach długiej oraz krótkiej "kompaktowej" Szeroki zakres dostępnych akcesoriów do ręcznych regulacji Strona 1419 Elementy łożyskowe i nakrętka śruby pociągowej wykonana z bezsmarowych polimerów iglidur ® Materiał wałków: aluminium, stal lub stal nierdzewna Materiał śruby pociągowej: stal lub stal nierdzewna, łożyskowanie ślizgowe lub toczne Napęd: samohamowny gwint trapezowy lub śruba wielozwojna o dużym skoku Możliwość konfiguracji z silnikiem jako gotowy do montażu napęd liniowy (drylin ® E Strona 1373) Dostępne w 3-8 dni Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Długości wózków: 30-180 mm Skok śruby: 2-100 mm/obrót Długości skoku aż do 1500 mm Wyszukiwarka produktów www.igus.pl/drylin-wyszukiwarka Skonfiguruj moduły SHT szybko i łatwo online www.igus.pl/drylinshtkonfigurator Stół liniowy SHT – standard Solidna konstrukcja Trzy różne rozmiary Różne materiały wałków oraz śrub pociągowych Bezobsługowe i opcjonalnie odporne na korozję Strona 1294 Stół liniowy SHTC - kompaktowy Elastyczna konstrukcja dzięki krótkim wózkom Idealny z dwoma wózkami 5 rozmiarów od Ø 12 aż do 50 mm Strona 1296 Stół liniowy SHT-BB – śruba podparta na łożysku kulkowym Wyższa prędkość obrotowa oraz precyzja Możliwy napęd z przekładnią pasową Stały moment napędowy Niższy luz osiowy Strona 1298 Moduł liniowy SHT-PL, wstępnie obciążony Wstępnie obciążone siłą 50 N nakrętki trapezowe Ręczna regulacja luzu promieniowego Lekki dzięki zastosowaniu aluminium i polimerów Strona 1295 Stół liniowy SHTS – ten szybki Z wielozwojną śrubą pociągową Dla szybkiego pozycjonowania Aż do 100 mm przesuwu/1 obr. Strona 1297 Stół liniowy SHT-FF – "Fast-Forward" Z mechanizmem do szybkiego wysprzęglania gwintu Szybkie i precyzyjne pozycjonowanie Zawiera mechanizm samohamowny Zalecane tylko do montażu poziomego Strona 1302 Stoły krzyżowe Standardowe stoły krzyżowe i z naprężeniem wstępnym Strona 1304 Stół liniowy SHT wykonany ze stali nierdzewnej Wszystkie elementy (podpory końcowe, wózki, wały, śruby pociągowe) wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej Wybierz łożyska z 3 różnych materiałów iglidur ® Strona 1300 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSHT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=