IGUS | łożyska dry-tech

0 0 200 400 600 800 15 10 5 0 0 100 500 200 300 400 500 600 0 500 0 0 20 15 10 5 20 600 0 0 0 100 200 300 400 500 1288 1289 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylin-napedy Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylin-napedy drylin ® technika napędowa | Konstrukcja i obliczenia drylin ® technika napędowa | Konstrukcja i obliczanie Moduły liniowe drylin ® zostały zaprojektowane do realizacji układów regulacyjnych każdego rodzaju. Przesunięcie liniowe jest uzyskiwane dzięki trapezowym śrubom pociągowym, które mogą pracować manualnie lub napędzane silnikiem. Maksymalna liniowa prędkość ciągła wynosi 1,6 m/min w zależności od skoku gwintu i obciążenia. Możliwość zastosowania układu liniowego śruby pociągowej do konkretnej aplikacji można sprawdzić wykorzystując wykresy poniżej. Maks. prędkość obrotowa [obr./min] Maksymalny posuw [m/min] Maks. moment napędowy [Nm] POZIOMO PIONOWO POZIOMO Poniższe rozmiary trapezowych śrub pociągowych są stosowane w modułach liniowych SHT, SLW oraz SET: Tr10x2: SHT-12, SHTC-12, SHTP-12, SLW-1040, SLW-1080, SLW-1040-ES, SET-25 Tr14x4: SLW-1660 Tr18x4: SHT-20, SHTC-20, SLW-2080 Tr24x5: SHT-30, SHTC-30, SLW-25120 Tr26x5: SHTC-40 Tr30x6: SHTC-50 Maks. prędkość obrotowa [obr./min] Maksymalny posuw [m/min] Maks. moment napędowy [Nm] PIONOWO Posuw [m/min] Obciążenie na wózku w aplikacji pionowej [N] Prędkość obrotowa [obr./min] Obciążenie na wózku w aplikacji pionowej [N] Wymagany moment napędowy [Nm] Obciążenie centryczne w poziomej pozycji montażowej [N] Wymagany moment napędowy [Nm] Obciążenie na wózku w aplikacji pionowej [N] Posuw [m/min] Obciążenie centryczne w poziomej pozycji montażowej [N] Prędkość obrotowa [obr./min] Obciążenie centryczne w poziomej pozycji montażowej [N] 1200 1000 1400 2000 1600 1800 1000 1500 2000 2500 3000 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1000 1500 2000 2500 1000 3000 2000 3000 6000 4000 5000 7000 8000 1,8 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2000 4000 6000 8000 10 000 12 000 2000 4000 6000 8000 10 000 12 000

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=