IGUS | łożyska dry-tech

1286 1287 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylin-napedy Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylin-napedy drylin ® technika napędowa | Opcje techniczne drylin ® technika napędowa | Opcje techniczne Oprócz standardowych konfiguracji, napędy drylin ® oferują dużą liczbę rozwiązań dla wielu wymagań różnych aplikacji. Poniższe opcje można skonfigurować online za pomocą konfiguratora SHT: www.igus.pl/sht-konfigurator Wstępne obciążenie (PL) Osiowe obciążenie wstępne zmniejsza luz systemu. Dzięki temu pozycjonowanie oraz powtarzalność systemu mogą być zoptymalizowane. Wymagany moment napędowy nieznacznie ulega zwiększeniu. Dla stołów liniowych SHT, SLW i SAW Bezluzowe, typu zero-backlash (ZB) Samonastawne, bezluzowe nakrętki typu zero-backlash są dostępne dla stołów liniowych SHT w rozmiarach 08 oraz 12. W aplikacjach wymagających powtarzalności oraz z zastosowaną śrubą wielozwojną, funkcja ZB gwarantuje minimalny luz nawrotu przez cały okres pracy nakrętki. Moduły liniowe śruby pociągowej na łożyskach kulkowych ModułylinioweSHTorazSLWzłożyskamikulkowymiwblokachkońcowych charakteryzują się cichą pracą, zredukowanymi wibracjami układu oraz większą dynamiką pracy. Są one również odpowiednie do zastosowania w układach napędzanych silnikami. Materiały wałów Przy stosowaniu stołów liniowych z zakresu serii SHT, można wybrać odpowiedni materiał wałków prowadzących, a mianowicie stal, stal nierdzewną, twardo anodowane aluminium (standard). Krótki czas dostawy oraz doskonałe wartości współczynnika tarcia i zużycia powodują, iż wałki aluminiowe są najczęstszym wyborem. Materiały śrub pociągowych Wszystkie moduły liniowe drylin ® mogą być dostarczone z samohamownymi śrubami pociągowymi z gwintem trapezowym w wersji stalowej lub ze stali nierdzewnej; na zapytanie mogą być również wykonane z twardo anodowanego aluminium. Serie SHT oraz SLW mogą być wyposażone również w śruby wielozwojne. Pozwala to na uzyskanie dużo większych skoków śrub oraz prędkości bez efektu samohamowności gwintu. Materiały łożyskowe Powierzchnie łożyskujące w jednostkach napędowych drylin ® są wyposażone w bezsmarowe oraz bezobsługowe wkładki z wysokowydajnych polimerów igus ® . Wybór dostępnych materiałów zawiera materiały do pracy w wysokich temperaturach do +180°C (iglidur ® X, seria SHT-ES), oraz z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością FDA (iglidur ® A180). Kompletne rozwiązania wykonane ze stali nierdzewnej Zastosowanie AISI 316Ti oraz AISI 304 pozwala na uzyskanie prowadzenia odpornego na wodę morską oraz korozję. Wałki prowadzące są także wykonane z AISI 316Ti. Moduły liniowe z kilkoma wózkami Wszystkie moduły liniowe drylin ® mogą być konfigurowane z wieloma wózkami. Krótkie wózki ze stołów liniowych serii SHTC są więc idealnym rozwiązaniem. Drugi (lub dodatkowy) wózek może być zamontowany bez połączenia ze śrubą pociągową lub zwłasną, trapezową nakrętką śruby pociągowej. Rysunek klienta online www.igus.pl/rysunekklienta Prawy/lewy napęd przeciwstawny Oprócz s t anda rdowych , prawych ś r ub poc i ągowych można również użyć lewych i przeciwstawnych (rzymskich) śrub pociągowych. Są to możliwości często stosowane w układach regulacji formatu produktu o zmiennych wymiarach i typach. Dostępny również jako system z wieloma wózkami lub prawym/lewym napędem przeciwstawnym. Rysunek klienta online www.igus.pl/rysunekklienta Osie liniowe z silnikiem: www.igus.pl/drylinE-wyszukiwarka Moduły liniowe z silnikiem Większość układów liniowych drylin ® jest kompatybilna z modułowymi zestawami silników drylin ® E. Jako osie liniowe, mogą być łatwo i szybko skonfigurowane z odpowiednimi silnikami krokowymi igus ® , przewodami zasilającymi oraz czujnikami położenia - zmontowane i przetestowane z jednego źródła. Więcej opcji: Regulowany luz promieniowy Funkcja “turn to fit” pozwala na ręczne, indywidualne regulowanie luzu. Regulacja odbywa się co 0,01 mm i nie ma możliwości aby przypadkiem uległa rozregulowaniu podczas pracy maszyny (stoły SLW w rozmiarach 10-20). Dla stołów liniowych SLW i SAW Dla stołów liniowych SHT Funkcja szybkiego pozycjonowania "Fast Forward" (FF) Stoły liniowe SHT oraz polimerowe SHTP z mechanizmem szybkiego zwolnienia, oferują kombinacje dokładnego pozycjonowania oraz szybkiej, ręcznej regulacji. drylin ® SLW "Stop and Go" Dodatkową funkcją jest możliwość stosowania nielimitowanej ilości wózków na jednej prowadnicy– kontrolowanych przez jedną śrubę pociągową. Podłączenie śruby pociągowej jest wyzwalane/zwalniane za pomocą przycisku. Stoły krzyżowe Stoły liniowe SHT oraz SLW mogą być skonfigurowane jako stoły krzyżowe. Pojedynczy układ daje możliwość regulacji w dwóch osiach XY.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=