IGUS | łożyska dry-tech

SHT-08 + ZB – ZB SHT-12 + PL – ZB – ZB SHT-20 + PL + PL – – SHT-30 + PL SHTC-40 + – SHTC-50 + – SLW-0630 + – + – – – SLW-1040 SLW-1080 SLW-10120 + TTF/PL – TTF/PL – TTF/PL SLW-1660 + TTF/PL SLW-2080 + TTF/PL + TTF/PL – TTF/PL SLW-25120 + – SAW-0630 + – – – SAW-1040 + TTF/PL – TTF/PL – TTF/PL SAW-1080 + TTF/PL – TTF/PL – TTF/PL SAW-1660 + TTF/PL SLT-0412 + – – – SLT-0415 + – – – – – SLN-27 + – – – SHTP-01-06 + – SHTP-01-10 + – SHTP-01-12 SHTP-02-12 + – SET-12 + – SET-25 + – SET-30 + – 1284 1285 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylin-napedy Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylin-napedy drylin ® technika napędowa | Dane techniczne 120) Podczas konfiguracji napędu liniowego, proszę zwrócić uwagę na specyfikację igus ® dotyczącą maksymalnych, możliwych skokówposzczególnych produktów.Wartości związane zwydajnością oraz obciążalnością powyższych produktówzostały określone bazując na wartościach skoków z dopuszczalnego zakresu. Przekraczanie tych wartości może spowodować niepożądane efekty podczas pracy takie jak zwiększone zużycie lub hałas. Niemożnawykluczyć kontaktu paska zębatego lub śruby pociągowej z innymi elementami napędu czego wynikiem może być nieosiągnięcie wartości katalogowych związanych z wydajnością i obciążeniem. 121) W przypadku stosowania silnika, stoły liniowe ze ślizgowym łożyskowaniem śruby pociągowej wymagają aluminiowych podpór końcowych. Wartości techniczne w specyfikacji są maksymalnymi wartościami dla każdego z kryteriów np. prędkość, długość skoku itd.; nie są to wartości skumulowane. Poprawność doboru odpowiedniego produktu dla indywidualnych parametrów pracy można sprawdzić na naszej stronie internetowej: www.igus.pl/drylinE-wyszukiwarka. drylin ® technika napędowa | Dane techniczne Moduły liniowe Śruby pociągowe podparte na łożyskach ślizgowych 121) Śruby pociągowe podparte na łożyskach kulkowych Stół liniowy Wałek Ø [mm] Gwint Skok Śruba pociągowa samohamowna Długość wózka [mm] Kompatybilne z drylin ® E Maks. długość skoku 120) [mm] Maks. stat. nośność osiowa [N] Maks. stat. nośność promieniowa [N] Maks. prędkość [rpm] Maks. posuw [m/min] Maks. długość skoku 120) [mm] Maks. stat. nośność osiowa [N] Maks. stat. nośność promieniowa [N] Maks. prędkość [rpm] Maks. posuw [m/min] Opcje techniczne (Strony 1286+1287) Strona 8 8 Tr 06x2 35/65 + – – – – – 300 100 400 1000 2,0 1298 Sg 6,35x12,7 – – – – – 300 25 100 600 7,6 1298 12 12 12 Tr 10x2 30/85 + 750 700 2800 100 0,2 500 350 1400 1500 3,0 1295 Sg 10x12 750 100 400 100 1,2 500 100 400 400 4,8 1294 Sg 10x50 750 100 400 100 5,0 500 100 400 200 10,0 1294 20 20 20 Tr 18x4 36/130 + 1000 1600 6400 100 0,4 900 1000 4000 1500 6,0 1294 Tr 18x8 1000 500 2000 100 0,8 900 500 2000 1000 8,0 1294 Sg 18x100 1000 400 1600 100 10,0 900 400 1600 200 20,0 1294 30 Tr 24x5 50/180 + 1250 2500 10 000 100 0,5 1000 1500 6000 1200 6,0 1294 40 Tr 26x5 70 + 1500 4000 16 000 100 0,5 – – – – – 1296 50 Tr 30x6 80 + 1500 6250 25 000 100 0,6 – – – – – 1296 5 5 5 M M8x1,25 60/100 + 121) 300 50 200 100 0,1 1310 Tr 08x1,5 300 100 400 100 0,2 300 100 400 1000 1,5 1310 Sg 08x15 300 50 200 100 1,5 300 50 200 600 9,0 1310 10 10 10 Tr 10x2 69/100/150/200 + 121) 750 700 2800 100 0,2 500 350 1400 1500 3,0 1310 Sg 10x12 750 100 400 100 1,2 500 100 400 400 4,8 1310 Sg 10x50 750 100 400 100 5,0 500 100 400 200 10,0 1310 16 Tr 14x4 100/150/200 + 750 1200 4800 100 0,4 750 700 2800 1500 6,0 1310 20 20 20 Tr 18x4 150/200/250 + 1000 1600 6400 100 0,4 900 1000 4000 1500 6,0 1310 Tr 18x8 1000 500 2000 100 0,8 900 500 2000 1000 8,0 1310 Sg 18x100 1000 400 1600 100 10,0 900 400 1600 200 20,0 1310 25 Tr 24x5 150/200/250 + 1250 2500 10 000 100 0,5 1000 1500 6000 1200 6,0 1310 5 5 Tr 08x1,5 60/100 + – – – – – 300 100 400 1000 1,5 1324 Sg 08x15 – – – – – 300 50 100 600 9,0 1324 10 10 10 Tr 10x2 69/100/150 + 10 10 – – – – – 500 500 2000 1500 3,0 1324 Sg 10x12 – – – – – 500 100 400 400 4,8 1324 Sg 10x50 – – – – – 500 100 400 200 10,0 1324 10 10 10 Tr 12x3 100 + 10 10 – – – – – 750 750 3000 1500 4,5 1324 Sg 12x6 – – – – – 750 400 400 1000 6,0 1324 Sg 12x25 – – – – – 750 200 400 300 7,5 1324 16 Tr 14x4 100/150/200 + – – – – – 750 750 3000 1500 6,0 1324 5 5 Tr 08x1,5 38 + – – – – – 300 100 400 1000 1,5 1337 Sg 08x15 – – – – – 300 25 100 600 9,0 1337 10 10 10 Tr 12x3 45 + 10 10 – – – – – 600 200 800 1500 4,5 1337 Sg 12x6 – – – – – 600 100 400 1000 6,0 1337 Sg 12x25 – – – – – 600 50 200 300 7,5 1337 27 10 M M5x0,8 35 + 10 250 10 40 100 0,1 250 10 40 250 0,2 1370 Sg 5x5 250 10 40 100 0,5 250 10 40 500 2,5 1370 6 M M8x1,25 45 – 300 50 200 100 0,1 – – – – – 1366 10 Tr 06x2 36 – 350 100 400 100 0,2 – – – – – 1367 12 Tr 10x2 55 – 500 200 800 100 0,2 – – – – – 1368 12 M M4x0,7 45 – 200 10 40 100 0,1 – – – – – 1330 25 Tr 10x2 36 – 750 150 600 100 0,2 – – – – – 1330 30 Tr 12x3 55 – 850 200 800 100 0,3 – – – – – 1330

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=