IGUS | łożyska dry-tech

1282 1283 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylin-napedy Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylin-napedy drylin ® technika napędowa | Zakres produktów drylin ® technika napędowa | Stoły liniowe Oferta produktów drylin ® obejmuje bezsmarowe stoły liniowe, które są napędzane przez gwint trapezowy, gwint wielozwojny lub pasek zębaty. Użytkownik może wybrać odpowiednie, indywidualnie dopasowane rozwiązanie od lekkich produktów wykonanych z wytrzymałych polimerów aż po rozwiązania "heavy-duty" wykonane ze stali nierdzewnej. W każdym systemie długość skoku układu liniowego jest dowolna, a napęd może być realizowany za pomocą korby lub silnika. Kiedy stosować? ● ● Do regulacji formatu ● ● W ekstremalnych środowiskach pracy ● ● Gdy wymagane jest ekonomiczne, gotowe do montażu rozwiązanie ● ● Gdy wymagana jest odporność na korozję ● ● Gdy wymagana jest cicha praca Kiedy nie stosować? ● ● Gdy potrzebujemy poruszać duże obciążenia przy wysokiej dynamice ruchu ● ● Gdy wymagana dokładność pozycjonowania jest <0,1 mm ● ● Gdy wymagana jest duża prędkość podczas pracy ciągłej Moduły liniowe z napędem śrubowym Polimerowe łożyska i nakrętki pociągowe dla bezsmarowej pracy 3 materiały wałów 8 rozmiarów gwintów trapezowych 4 rozmiary gwintów wielozwojnych Korpus wykonany ze stali nierdzewnej, aluminium, stopu cynku lub tworzywa sztucznego Śruba pociągowa obrobiona zgodnie z rysunkiem lub walcowo (śruby pociągowe ze stali, stali nierdzewnej oraz aluminium) Dostępne akcesoria Kiedy stosować? ● ● Szybkie pozycjonowanie małych obciążeń ● ● Cicha praca ● ● Smukła konstrukcja ● ● Możliwość stosowania pod wodą z paskiem w wersji UW ● ● Rozwiązanie ekonomiczne w wersji basic ● ● Do ciągłej pracy Kiedy nie stosować? ● ● Gdy potrzebujemy poruszać duże obciążenia przy wysokiej dynamice ruchu ● ● Gdy wymagana dokładność pozycjonowania jest <0,1 mm Standard 91) Min. 0°C Maks.+60°C Wersja LT Min. –30°C Maks.+60°C Standard Min. 0°C Maks. +60°C Wersja ze stali nierdzewnej dzięki iglidur ® X Min. 0°C Maks. +180°C Napędy liniowe z paskiem zębatym Podpory końcowe z łożyskiemkulkowym Bezsmarowa prowadnica liniowa z polimerowymi łożyskami ślizgowymi Różne długości wózków Paski zębate w wersji poliuretanowej lub neoprenowej Twardo anodowany profil aluminiowy 91) Nie dotyczy akcesoriów Stoły liniowe SHT ● ● Napęd: trapezowa lub wielozwojna śruba pociągowa ● ● Wyższe siły dynamiczne dzięki kulowemu łożyskowaniu śruby pociągowej ● ● Wózki zarówno w wersji standardowej, jak i kompaktowej Strona 1291 Napędy liniowe SAW ● ● Napęd: śruba pociągowa podparta łożyskiem kulkowym ● ● Szyna o wysokim profilu ● ● Ekstremalnie odporne na skręcanie Strona 1321 Moduły liniowe SET easytube ● ● Odporne na korozję ● ● Lekkie dzięki zastosowaniu polimerów oraz aluminium ● ● Prosta i smukła konstrukcja, zabezpieczona śruba pociągowa Strona 1327 Miniaturowe stoły liniowe SLN ● ● Oparte na drylin ® N, niewielka wysokość montażowa ● ● Wersje basic, regulowane i wstępnie obciążone Strona 1339 Napędy liniowe z paskiem zębatym ZLW ● ● Wersje basic, standard i econ ● ● Dla szybkiego pozycjonowania ● ● Podpory końcowe z łożyskiem kulkowym Strona 1343 drylin ® E – technika napędu elektrycznego ● ● Bezsmarowe stoły liniowe z silnikiem ● ● Gotowe do montażu z silnikiem, okablowaniem i czujnikami ● ● Napęd: śruba pociągowa, pasek zębaty lub listwa zębata Strona 1373 Akcesoria do stołów liniowych ● ● Wskaźnik położenia, pokrętła, zaciski śrub pociągowych, przekładnie kątowe i więcej Strona 1419 Stoły liniowe SLW ● ● Bazujące na drylin ® W ● ● Napęd: trapezowa lub wielozwojna śruba pociągowa ● ● Odporne na momenty skręcające systemy z podwójną szyną Strona 1307 Stoły liniowe SLT ● ● Dowolny skok ● ● Wózek miniaturowy drylin ® T z regulacją luzu ● ● Śruba pociągowa możliwa w wersji z lewym lub prawym gwintem Strona 1335 Oś wysięgnika GRW ● ● Przenoszenie sił dynamicznych dzięki listwie zębatej ● ● Możliwość montażu czujnika położenia/krańcówki Strona 1410 Model podstawowy seria econ ● ● Lekkie ● ● Ekonomiczny ● ● Odporne na korozję Strona 1361

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=