IGUS | łożyska dry-tech

127 126 Ekonomiczny i wszechstronny Dobrze zrównoważone właściwości w niskiej cenie Opracowany dla serii (na dużą skalę) iglidur ® P230 ma dobrze zbalansowany profil właściwości w porównaniu do innych ekonomicznych materiałów iglidur ® . ●● Dobra odporność na zużycie ●● Wysoka odporność na media ●● Ekonomiczny ●● Do niskich i średnich obciążeń ●● Dla zastosowań o niskich wartościach PV Typowe obszary zastosowań ●● Przemysłowe aplikacje seryjne ●● Budowa maszyn ●● Pojazdy dwukołowe Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® P230 iglidur ® P230 +110°C 60 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/P230 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø ​– Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® P230 +110°C 60 MPa Właściwości ogólne​ Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,57 ​ Kolor ​ beżowy ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,1 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,3 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,13 – 0,32 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,30 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 6532 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 173 ​ Wytrzymałość na ściskanie MPa 101 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 60 ​ Twardość D w skali Shore’a ​ 80 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +110 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +180 ​ Min. temperatura zastosowania °C –30 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,34 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 5 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm >10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω >10 12 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + do 0 Paliwa + Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy + Silne zasady + do 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® P230 wynosi w przybli- żeniu 0,1% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,3% masy. Tak niska absorpcja wilgoci jest znacznie niższa od wartości uzyskiwanych przez iglidur ® M250 lub iglidur ® G. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® P230. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® P230 mają ograni- czone zastosowanie przy promieniowaniu radioaktywnym. Są one odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska iglidur ® P230 posiadają dobrą odporność na promieniowanie UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® P230 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –30°C do +110°C 60 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=