IGUS | łożyska dry-tech
SLS - 10X2 - BB SLS-10X2-BB SLS-10X12-BB SLS-10X50-BB SLS-18X4-BB SLS-18X8P4-BB SLS-18X24-BB SLS-18X100-BB SLS-24X5-BB CRR-01-TR8X1.5 CRR-01-TR10X2 CRR-01-TR12X3 CRR-01-TR14X4 CRR-01-TR16X4 CRR-01-TR18X4 CRR-01-TR20X4 CRR-01-TR24X5 KRM-S10-V KRM-S12-V KRM-S14-V KRM-S16-V KRM-S18-V KRM-S24-V SLS-10X2-BB SLS-10X12-BB SLS-10X50-BB SLS-18X4-BB SLS-18X8P4-BB SLS-18X24-BB 55) SLS-18X100-BB 55) SLS-24X5-BB CRL-01-TR8X1.5 CRL-01-TR10X2 CRL-01-TR12X3 CRL-01-TR14X4 CRL-01-TR16X4 CRL-01-TR18X4 CRL-01-TR20X4 CRL-01-TR24X5 CRR - 01 - TR10X2 1272 1273 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Konstrukcje specjalne | Zakres produktów Strona 1373 Bloki łożyskujące pod śruby pociągowe z łożyskami kulkowymi Nr art. A H E1 E5 E6 lt kt tk ts d1 ha 50 32 36 40 20 30 6,5 11 6,6 10 16 50 32 36 40 20 30 6,5 11 6,6 10 16 50 32 36 40 20 30 6,5 11 6,6 10 16 72 46 54 48 36 36 8,6 15 9,0 18 23 72 46 54 48 36 36 8,6 15 9,0 18 23 72 46 54 48 36 36 8,6 15 9,0 18 23 72 46 54 48 36 36 8,6 15 9,0 18 23 94 64 70 48 36 50 13 20 13,5 24 32 Nr art. Masa Maks. nośność statyczna osiowo [N] S1 S2 [g] 110 350 M8 M4 110 350 M8 M4 110 350 M8 M4 265 1000 M10 M4 265 1000 M10 M4 265 1000 M10 M4 265 1000 M10 M4 350 1500 M16 M4 Dane techniczne i wymiary [mm] Pierścienie zaciskowe drylin ® z gwintem prawym i lewym Wymiary [mm] Wymiary [mm] – pierścień zaciskowy bez gwintu Gwint d2 56) b1 Maks. statyczna osiowa F Nr art. h9 [N] Gwint prawy Tr8x1,5 16 9 1530 Tr10x2 24 8 1800 Tr12x3 28 8 2096 Tr14x4 30 11 3312 Tr16x4 34 11 3840 Tr18x4 36 13 5216 Tr20x4 45 15 6784 Tr24x5 45 15 8096 ø d2 b1 Nr art. 10 24 8 12 28 11 14 30 11 16 34 11 18 36 13 24 45 15 Gwint d2 56) b1 Maks. statyczna osiowa F Nr art. h9 [N] Gwint lewy Tr8x1,5 16 9 1530 Tr10x2 24 8 1800 Tr12x3 28 8 2096 Tr14x4 30 11 3312 Tr16x4 34 11 3840 Tr18x4 36 13 5216 Tr20x4 45 15 6784 Tr24x5 45 15 8096 56) Zewnętrzny wymiar pierścienia zaciskowego. Łeb śruby może wystawać. Wymiar montażowy: d2 (+2 mm) A E1 lt E5 E6 H kt ts tk d1 S1 ha S2 A E1 lt E5 E6 H kt ts tk d1 S1 ha S2 A E1 lt E5 E6 H kt ts tk d1 S1 ha S2 55) Zakończenie śruby pociągowej musi być obrobione na średnicę 18 mm Gwint Łożysko Średnica Łożysko kulkowe Skok Nr art. Wzór zamówienia Blok łożyskujący pod śruby pociągowe Gwint Pierścienie zaciskowe Rodzaj Kierunek gwintu Średnica Gwint trapezowy Numer artykułu Wzór zamówienia Skok b1 d2* d1xP b1 d2* d1xP drylin ® TR | Konstrukcje specjalne | Zakres produktów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=