IGUS | łożyska dry-tech
MH - 1210 - AL - TR10X2 - R - J MH-ZB0810-AL MH-1210-AL MH-2018-AL MH-2835-AL / MH-3244-AL MH-1210-AL ● MH-2018-AL ● MH-2835-AL MH-3244-AL ● MH-ZB0810-AL ● MH-1210-AL SHT-1210-TRM Tr10x2 / Tr10x3 / Ds10x12 / Ds10x50 MH-2018-AL SHT-2018-TRM Tr18x4 / Tr18x8P4 / Ds18x24 / Ds18x100 MH-2835-AL FRM-2835 Tr12x3 / Tr12x6P3 / Ds12x25 / Tr14x3 / Tr14x4 / Tr16x2 / Tr16x4 / Tr16x8P4 / Tr18x4 / Tr18x8P4 / Ds18x24 / Ds18x100 MH-3244-AL FRM-3244 Tr20x4 / Tr20x8P4 / Tr24x5 MH-ZB0810-AL Ds08x10 / Ds08x15 / Ds10x12 / Ds10x50 MH-2018-AL MH-ZB0810-AL MH-2835-AL MH-3244-AL MH-1210-AL 1270 1271 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Konstrukcje specjalne | Zakres produktów drylin ® TR | Konstrukcje specjalne | Zakres produktów d3 S2 H1 E2 E1 H2H3 S1 d1 d2 H B L L1 d3 S2 H1 E2 E1 H2H3 S1 d1 d2 H B L L1 E3 E4 H1 E2 E1 L H B L1 S2 H3 H2 d1 d2 S1 E3 S2 H1 E1 E2 H L B H3 H2 d1 d2 S1 L1 E3 S2 H1 E1 E2 H L B H3 H2 d1 d2 S1 L1 Obudowa nakrętek śrub pociągowych drylin ® Nr art. H H1 H2 H3 S1 S2 B L L1 E1 E2 E3 E4 d1 d2 d3 Może być zasto- sowane z SLS ±0,3 ±0,3 ±0,15 ±0,15 32 14 26 16 M6 M5 58 39 20 45 26 21 – 10 5,3 – 46 21 39 20 M8 M6 62 45 18 47 30 19 33 11 6,4 – 50 25 43 25 M8 M6 72 42 18 60 30 – – 11 6,4 38 – 65 30 54,4 26 M12 M6 97 60 20 76 39 – – 18 11 45 34 14 28 15 M6 M5 58 34 9 46 46 – – 10 5,3 28,2 Nr art. Konstrukcja nakrętki Rozmiar gwintu Zero-backlash Wymiary [mm] ●● Standardowe nakrętki zabezpieczone śrubami mocującymi ●● Może być przykręcana od góry ●● Jedna obudowa pasuje do kilku rozmiarów gwintu ●● Nieskończona ilość kombinacji E3 E4 H1 E2 E1 L H B L1 S2 H3 H2 d1 d2 S1 H B E1 E2 L H1 H3 H2 S1 L1 d2 d1 d3 S2 H B E1 E2 L H1 H3 H2 S1 L1 d2 d1 d3 S2 d3 H1 E2 E1 H L B H3 H2 d1 d2 S2 S1 L1 d3 H1 E2 E1 H L B H3 H2 d1 d2 S2 S1 L1 Obudowa nakrętki śruby pociągowej Konstrukcja nakrętki (patrz rysunek) Rozmiar gwintu Numer artykułu Wzór zamówienia Dostępne jako oddzielny artykuł lub zmontowane z nakrętką Aluminium Gwint prawy Nakrętka iglidur ® J
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=