IGUS | łożyska dry-tech
SLS - 10X2 - FL - LH SLS-10X2-LL SLS-10X2-FL (LH) SLS-10X3-LL SLS-10X3-FL (LH) SLS-10X12-LL SLS-10X12-FL SLS-10X50-LL SLS-10X50-FL SLS-18X4-LL 54) SLS-18X4-FL (LH) SLS-18X8P4-LL 54) SLS-18X8P4-FL SLS-18X24-LL 54) SLS-18X24-FL 55) SLS-18X100-LL 54) SLS-18X100-FL 55) SLS-24X5-LL 54) SLS-24X5-FL (LH) SLS-10X2-LL SLS-10X2-FL (LH) SLS-10X3-LL SLS-10X3-FL (LH) SLS-10X12-LL SLS-10X12-FL SLS-10X50-LL SLS-10X50-FL SLS-18X4-LL SLS-18X4-FL (LH) SLS-18X8P4-LL SLS-18X8P4-FL SLS-18X24-LL SLS-18X24-FL SLS-18X100-LL SLS-18X100-FL SLS-24X5-LL SLS-24X5-FL (LH) 1268 1269 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Konstrukcje specjalne | Zakres produktów 53) Może przekroczyć maks. obciążenie statyczne nakrętki 54) Zakończenie śruby musi być obrobione do wartości d1 55) Zakończenie śruby pociągowej musi być obrobione na średnicę 18 mm Nr art. A H E1 E2 E3 E5 E6 lt kt tk ts d1 ha 50 32 36 27 6,5 40 20 30 6,5 11 6,6 10 16 50 32 36 – – – – 30 6,5 11 6,6 10 16 50 32 36 27 6,5 40 20 30 6,5 11 6,6 10 16 50 32 36 – – – – 30 6,5 11 6,6 10 16 50 32 36 27 6,5 40 20 30 6,5 11 6,6 10 16 50 32 36 – – – – 30 6,5 11 6,6 10 16 50 32 36 27 6,5 40 20 30 6,5 11 6,6 10 16 50 32 36 – – – – 30 6,5 11 6,6 10 16 72 46 54 27 13,5 40 20 36 8,6 15 9 12 23 72 46 54 – – – – 36 8,6 15 9 18 23 72 46 54 27 13,5 40 20 36 8,6 15 9 12 23 72 46 54 – – – – 36 8,6 15 9 18 23 72 46 54 27 13,5 40 20 36 8,6 15 9 12 23 72 46 54 – – – – 36 8,6 15 9 18 23 72 46 54 27 13,5 40 20 36 8,6 15 9 12 23 72 46 54 – – – – 36 8,6 15 9 18 23 94 64 70 27 22,5 40 20 50 13 20 13,5 14 32 94 64 70 – – – – 50 13 20 13,5 24 32 Nr art. Masa Maks. stat. nośność osiowa [N] S1 S2 S3 [g] 115 – M8 M4 M6 88 700 M8 – – 115 – M8 M4 M6 88 700 M8 – – 115 – M8 M4 M6 88 700 53) M8 – – 115 – M8 M4 M6 88 700 53) M8 – – 295 – M10 M4 M6 205 1600 M10 – – 295 – M10 M4 M6 205 1600 M10 – – 295 – M10 M4 M6 205 1600 53) M10 – – 295 – M10 M4 M6 205 1600 53) M10 – – 725 – M16 M4 M6 525 2500 M16 – – Bloki łożyskujące pod śruby pociągowe Dane techniczne i wymiary [mm] – (odpowiednie dla gwintów prawych i lewych) Blok łożyskujący w wersji stałej lt E1 A H kt ha d1 tk ts S1 lt E1 A H kt ha d1 tk ts S1 lt E1 A H kt ha d1 tk ts S1 Zakres dostawy: anodowany blok łożyskujący FL: Blok łożyskujący w wersji stałej, dostarczany wraz z anodowanymi pierścieniami zaciskowymi z gwintem prawym (standard) oraz bezobsługową tuleją ślizgową z materiału iglidur ®52) LL: Blok łożyskujący w wersji swobodnej, dostarczany wraz z bezobsługowymi łożyskami ślizgowymi z materiału iglidur ® 52) Blok łożyskujący FL ze śrubą pociągową TR10x2, TR10x3, TR18x4, TR24x5 jest dostępny również z pierścieniami zaciskowymi z gwintem lewym Blok łożyskujący w wersji swobodnej lt E1 A E5 E6 E2 E3 H kt ha d1 tk ts S1 S2 S3 lt E1 A 5 E6 E2 E3 H kt ha d1 tk ts S1 S2 S3 lt E1 A E5 E6 E2 E3 H kt ha d1 tk ts S1 S2 S3 Gwint Opcje Średnica Łożysko stałe Skok Opcja gwintu lewego Nr art. Wzór zamówienia Blok łożyskujący pod śruby pociągowe Opcje: FL: Łożysko stałe LL: Łożysko swobodne LH: Opcja gwintu lewego tylko dla Tr10x2, Tr10x3, Tr18x4, Tr24x5 Strona 1373
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=