IGUS | łożyska dry-tech
F T R M - FF - 10X2 Tr10x2 FTRM-FF-10X2 J D R M - 42 09 TR 10X2 d1 156) d3 d4 d5 b1 156) [mm 2 ] [N] [g] Tr10x2 JDRM-4209TR10X2 Tr12x3 JDRM-4811TR12X3 Tr14x4 JDRM-4811TR14X4 Tr16x4 JDRM-4811TR16X4 Tr18x4 JDRM-4811TR18X4 Tr20x4 JDRM-5513TR20X4 Tr24x5 JDRM-5513TR24X5 Tr30x6 JDRM-6214TR30X6 Tr36x6 JDRM-7016TR36X6 1266 1267 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Konstrukcje specjalne | Zakres produktów Gwint d2 156) dt B Bf ts db ds k1 k2 E1 E2 Nr art. 76 62 54 14 6,1 6,6 11 60 60 32 46 Nakrętki z możliwością szybkiego wysprzęglenia – Fast forward Wymiary [mm] Mechanizm szybkiego wysprzęglenia: połączenie dokładnego ustawiania położenia oraz szybkiej ręcznej regulacji za pomocą nakrętek z gwintem trapezowym. ●● Do szybkiej regulacji formatu ●● Łącznie z "stop/go" dzięki automatycznemu samoblokowaniu z gwintem ●● Oprawa: anodowane aluminium, nakrętka wykonana z materiału iglidur ® J ●● Wytrzymałe i niezawodne ●● Zalecane tylko dla zastosowań poziomych ●● Maks. osiowe obc. stat.: 200 N, dyn.: 50 N patrz SHT-FF Strona 1302 Gwint Średnica Skok Numer artykułu Wzór zamówienia Typ F Gwint trapezowy Kierunek gwintu System metryczny Funkcja "fast forward" dt d1xP k2 k1 E1 B Bf db ds ts E2 d2 dt d1 k2 k1 E1 B Bf db ds ts E2 d2 dt d1 k2 k1 E1 B Bf db ds ts E2 d2 k1 d2 dt k2 1 f t drylin ® TR | Konstrukcje specjalne | Zakres produktów Dyski drylin ® do kasacji luzu, wykonane z materiału iglidur ® J Dane techniczne i wymiary [mm] 49) Maks. stat. F osiowa może być dodana podczas używania z nakrętką kołnierzową 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia) Gwint Kształt: dysk Kierunek gwintu Średnica System metryczny Skok Gwint trapezowy Rodzaj Wzór zamówienia Materiał iglidur ® d3 b1 Wysokość [mm] Ø zewnętrzna [mm] d4 d3 b1 d5 d1 Właściwości materiału: iglidur ® J Strona 159 Gwint Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa 49) Masa Nr art. 127 508 10 42 34 5 9 17,5 181 724 12 48 38 6 11 27,8 207 828 14 48 38 6 11 27,1 241 964 16 48 38 6 11 26,4 276 1104 18 48 38 6 11 25,5 367 1468 20 55 45 7 13 39,9 439 1756 24 55 45 7 13 37,3 551 2204 30 62 50 7 14 48,2 829 3316 36 70 58 7 16 67,5 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=