IGUS | łożyska dry-tech
J F R K M - EFOM -TR8 X 1.5 J F R K M - ESTM -TR 8X 1.5 JFRKM-EFOM-TR8X1.5 JFRKM-EFOM-TR10X2 JFRKM-EFOM-TR10X3 JFRKM-EFOM-DS8X15 JFRKM-EFOM-DS10X12 JFRKM-ESTM-TR8X1.5 JFRKM-ESTM-TR10X2 JFRKM-ESTM-TR10X3 JFRKM-ESTM-DS8X15 JFRKM-ESTM-DS10X12 1264 1265 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Konstrukcje specjalne | Zakres produktów Nakrętki wahliwe w oprawie z kołnierzem Wymiary [mm] – gwint trapezowy Wymiary [mm] – gwint trapezowy Wymiary [mm] – gwint wielozwojny Wymiary [mm] – gwint wielozwojny Nakrętki wahliwe w oprawie stojakowej Gwint Materiał Materiał Typ F Typ F Serie wymiarowe K Serie wymiarowe K Średnica Kierunek gwintu Kierunek gwintu System metryczny System metryczny Skok Łożysko kołnierzowe, oprawa Łożysko stojakowe, oprawa Gwint trapezowy Numer artykułu Numer artykułu Wzór zamówienia Wzór zamówienia Opcje: SG: Gwint wielozwojny TR: Gwint trapezowy Opcje: SG: Gwint wielozwojny TR: Gwint trapezowy Gwint Średnica Skok Gwint trapezowy b1 L m h d5 b2 d1 dB b1 L m h d5 b2 d1xP dB m d1xP b1 tg a h m d1xP b1 tg a h Gwint Efektywna powierzchnia kontaktu h a b1 156) m tg Maks. stat. F osiowa Kąt wahliwości Nr art. [mm 2 ] [N] stat. dyn. Tr8x1,5 102 22 36 10 26 5,5 100 25° 30° Tr10x2 127 22 36 10 26 5,5 100 25° 30° Tr10x3 120 22 36 10 26 5,5 100 25° 30° Gwint Efektywna powierzchnia kontaktu d1 156) h L b1 156) b2 m dB d5 Maks. stat. F osiowa Kąt wahliwości Nr art. [mm 2 ] [N] stat. dyn. Tr8x1,5 102 8 52 26 12 6,5 36 22,2 5,3x8 100 25° 30° Tr10x2 127 10 52 26 12 6,5 36 22,2 5,3x8 100 25° 30° Tr10x3 120 10 52 26 12 6,5 36 22,2 5,3x8 100 25° 30° Gwint Efektywna powierzchnia kontaktu d1 156) h L b1 156) b2 m dB d5 Maks. stat. F osiowa Kąt wahliwości Nr art. [mm 2 ] [N] stat. dyn. Ds8x15 61 8 52 26 12 6,5 36 22,2 5,3x8 50 25° 30° Ds10x12 82 10 52 26 12 6,5 36 22,2 5,3x8 50 25° 30° drylin ® TR | Konstrukcje specjalne | Zakres produktów Gwint Efektywna powierzchnia kontaktu h a b1 156) m tg Maks. stat. F osiowa Kąt wahliwości Nr art. [mm 2 ] [N] stat. dyn. Ds8x15 61 22 36 10 26 5,5 50 25° 30° Ds10x12 82 22 36 10 26 5,5 50 25° 30° 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia) 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=