IGUS | łożyska dry-tech

RGAS-JTRM-TR10X2 RGAS-JTRM-TR20X4 RGAS-JTRM-TR20X8P4 JTRM-2230TR10X2 JTRM-3240TR20X4 JTRM-3240TR20X8P4 RGAS-JTRM-TR10X2 RGAS-JTRM-TR20X4 RGAS-JTRM-TR20X8P4 JTRM-2230TR10X2 JTRM-3240TR20X4 JTRM-3240TR20X8P4 J T R M - 22 30 TR10X2 R G A S - J T R M - TR10X2 1260 1261 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Konstrukcje specjalne | Zakres produktów Gwint H H1 H2 A A1 A2 E E1 S Nr art. Tr10x2 18 35 6 52 42 30 20 32 5,3 Tr20x4 25 48 8 70 58 40 28 40 6,4 Tr20x8P4 25 48 8 70 58 40 28 40 6,4 Nr art. Nakrętka Pierścień mocujący DIN 439 M4 DIN 471-A22 DIN 439 M5 DIN 471-A32 DIN 439 M5 DIN 471-A32 Dostępne również z oprawą stojakową Nakrętki dzielone, wykonane z materiału iglidur ® J Wymiary [mm] Wymiary [mm] Dane techniczne Dane techniczne 50) Montaż w oprawie poprzez promieniowo umieszczaną nakrętkę DIN 934 51) Montaż w oprawie poprzez pierścień osadczy DIN 471 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia) Niniejsza część zawiera 2 połowy nakrętki oraz nakrętkę zgodną z DIN 934, wykonaną ze stali nierdzewnej 304 w celu zablokowania obrotu Gwint Wymiar Materiał Nakrętka dzielona Kierunek gwintu Średnica System metryczny Skok d2 b1 Gwint trapezowy Numer artykułu Wzór zamówienia Gwint Oprawa liniowa Materiał Nakrętka dzielona Aluminium Kierunek gwintu Średnica Mały System metryczny Skok Gwint trapezowy Numer artykułu Wzór zamówienia d2 d1xP r b b1 s ds k A E1 E A1 S H2 H H1 d A2 A E1 E A1 S H2 H H1 d1xP A2 Gwint b b1 156) d2 ds k r s Nr art. Tr10x2 30 22,6 22 20,5 7 1,5 1,3 Tr20x4 40 31,2 32 29,6 8 2,5 1,6 Tr20x8P4 40 31,2 32 29,6 8 2,5 1,6 Nr art. Maks. obciążenie osiowe Montowane z nakrętką statyczne 50) statyczne 51) [N] [N] DIN 934 300 500 M4 1000 1500 M5 1000 1500 M5 drylin ® TR | Konstrukcje specjalne | Zakres produktów

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=