IGUS | łożyska dry-tech

J F R M - LC - 0001 TR 10X2 [N] [Nm] [g] Tr8x1,5 JFRM-LC-0001-TR8X1.5 Tr10x2 JFRM-LC-0001-TR10X2 Tr10x3 JFRM-LC-0001-TR10X3 Tr12x3 JFRM-LC-0001-TR12X3 Tr14x3 JFRM-LC-0001-TR14X3 Tr14x4 JFRM-LC-0001-TR14X4 Tr06x2P1 JFRM-LC-0001-TR06X2P1 Tr12x6P3 JFRM-LC-0001-TR12X6P3 d1 156) d2 156) d3 d4 d5 b1 156) b2 Tr8x1,5 JFRM-LC-0001-TR8X1.5 Tr10x2 JFRM-LC-0001-TR10X2 Tr10x3 JFRM-LC-0001-TR10X3 Tr12x3 JFRM-LC-0001-TR12X3 Tr14x3 JFRM-LC-0001-TR14X3 Tr14x4 JFRM-LC-0001-TR14X4 Tr06x2P1 JFRM-LC-0001-TR06X2P1 Tr12x6P3 JFRM-LC-0001-TR12X6P3 1258 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Nakrętki śrub pociągowych z kołnierzem, z naprężeniem wstępnym Dane techniczne Gwint Typ F Kierunek gwintu Średnica System metryczny Skok Bezluzowe Gwint trapezowy Rodzaj Wzór zamówienia Materiał iglidur ® Rodzaj Wymiary [mm] b1 b2 d3 d4 d5 d2 d1 drylin ® technika śrub pociągowych – konstrukcje specjalne Kompensacja ustawienia kątowego dzięki czaszom kulistym Z mechanizmem "Fast forward" dla szybkiego wysprzęglania gwintu Dzielone nakrętki śrub pociągowych Akcesoria do nakrętek i śrub pociągowych Bezsmarowe i bezobsługowe Gwint Maks. stat. osiowa F Maks. moment jałowy (z oringiem) Masa Nr art. Jednokrotny 75 0,01–0,03 6,8 75 0,01–0,03 6,8 75 0,01–0,03 6,8 125 0,06 18,0 125 0,08 18,0 125 0,08 18,0 Wielokrotny 40 0,01–0,03 3,9 125 0,06 18,0 Gwint Nr art. Jednokrotny 8 16,0 38,1 28,3 5,2 28,3 4,8 10 16,0 38,1 28,3 5,2 28,3 4,8 10 16,0 38,1 28,3 5,2 28,3 4,8 12 20 41,2 31,8 4,8 44,0 7,0 14 20 41,2 31,8 4,8 44,0 7,0 14 20 41,2 31,8 4,8 44,0 7,0 Wielokrotny 6 10,0 28,5 22,2 3,7 20,9 4,1 12 20 41,2 31,8 4,8 44,0 7,0 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=