IGUS | łożyska dry-tech
S R M - AB - 25 25 TR 10X2 d1 156) d2 156) d3 d4 d5 b1 156) b2 iglidur ® iglidur ® J R J R Tr10x2 ● – FRM-AB-2525-TR10X2 Tr10x3 ● – FRM-AB-2525-TR10X3 Tr12x3 ● – FRM-AB-2835-TR12X3 Tr14x4 ● – FRM-AB-2835-TR14X4 Tr16x2 ● – FRM-AB-2835-TR16X2 Tr16x4 ● – FRM-AB-2835-TR16X4 Tr18x4 ● – FRM-AB-2835-TR18X4 Tr20x4 ● – FRM-AB-3244-TR20X4 Tr24x5 ● – FRM-AB-3244-TR24X5 d1 156) d2 156) b1 156) iglidur ® iglidur ® J R J R Tr8x1,5 ● – SRM-AB-2220-TR8X1.5 Tr10x2 ● – SRM-AB-2220-TR10X2 Tr12x3 ● – SRM-AB-2624-TR12X3 Tr16x4 ● – SRM-AB-3632-TR16X4 Tr18x4 ● – SRM-AB-4036-TR18X4 Tr20x4 ● – SRM-AB-4540-TR20X4 Tr24x5 ● – SRM-AB-5048-TR24X5 1256 1257 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Wymiary [mm] – konstrukcja cylindryczna Wymiary [mm] – z kołnierzem Trapezowe nakrętki z kasacją luzu typu anti-backlash, cylindryczne/z kołnierzem Dane techniczne – konstrukcja cylindryczna Dane techniczne – z kołnierzem Luz nawrotny to zjawisko powstające w napędach śrubowych na skutek luzu osiowego. Poprzez dodanie promieniowego obciążenia wstępnego, wibracje zostają znacznie zmniejszone. Gwint Typ S Kierunek gwintu Średnica System metryczny Skok Anti-backlash Gwint trapezowy Rodzaj Wzór zamówienia Materiał iglidur ® Opcje: Typ S: cylindryczne Typ F: z kołnierzem d2 b1 Długość [mm] Ø zewnętrzna [mm] J Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości R Ekonomiczna opcja dla aplikacji seryjnych d3 d1 b1 b2 d5 d2 d2 d1 b1 Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Masa [g] Nr art. prawy lewy Z kołnierzem - typ F [mm 2 ] 353 1060 530 10 25 42 34 5 25 10 28,7 26,8 334 1001 501 10 25 42 34 5 25 10 28,7 26,8 396 1188 594 12 28 48 35 5 35 12 30,3 28,3 471 1414 707 14 28 48 38 6 35 12 45,4 42,4 613 1838 919 16 28 48 38 6 35 12 43,0 40,1 704 2111 1056 16 28 48 38 6 35 12 43,0 40,1 905 2714 1357 18 28 48 38 6 35 12 40,2 37,5 1131 3393 1696 20 32 55 45 7 44 12 60,2 56,2 1621 4863 2432 24 32 55 45 7 44 12 51,2 47,7 Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Masa [g] Nr art. prawy lewy Cylindryczne - typ S [mm 2 ] 228 683 342 8 22 20 9,8 9,2 283 848 424 10 22 20 9,0 8,4 396 1188 594 12 26 24 14,9 13,9 704 2111 1056 16 36 32 38,9 36,3 905 2714 1357 18 40 36 53,8 50,1 1131 3393 1696 20 45 40 76,1 71,0 1621 4863 2432 24 50 48 108,1 100,8 Cylindryczne (typ S) Z kołnierzem (typ F) 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=