IGUS | łożyska dry-tech
d1 156) d2 156) A b1 156) [N] [g] 8 20 20 JSRM-M-01-TR8X1.5 Tr10x2 10 20 20 JSRM-M-01-TR10X2 Tr16x4 16 28 25 JSRM-M-01-TR16X4 d1 d2 A B C d5 b1 b2 [g] 8 20 20 30 20 JFRM-M-01-TR8X1.5 Tr10x2 10 20 20 30 20 JFRM-M-01-TR10X2 Tr16x4 16 28 27 38 25 JFRM-M-01-TR16X4 J F R M - M- 01-TR10X12 1254 1255 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Ekonomiczne, formowane wtryskowo nakrętki śrub pociągowych Cylindryczne (typ S) Z kołnierzem (typ F) Dane techniczne Wymiary [mm] Gwint Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. statyczna Masa Nr art. osiowa F [mm 2 ] Cylindryczne (typ S) Tr8x1,5 228 500 43) 19 7,86 283 1131 19 7,02 550 2199 25,5 15,45 Z kołnierzem (typ F) Tr8x1,5 118 471 19 4,2 5,5 7,38 228 911 19 4,2 5,5 7,38 353 1414 25,5 6 6,5 13,99 43) Ograniczone obciążenie dzięki odpowiedniej geometrii nakrętki Gwint d2 b1 Typ F Kierunek gwintu Średnica System metryczny Skok Rodzaj Wzór zamówienia Materiał iglidur ® Rodzaj gwintu Rodzaj Gwint: formowaniewtryskowe Opcje: Typ S: cylindryczne Typ F: z kołnierzem 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=