IGUS | łożyska dry-tech
d1 156) d2 156) A b1 156) [N] [g] M5 94 376 5 12 12 JSRM-C-01-M5 M6 112 449 6 12 12 JSRM-C-01-M6 M8 151 602 8 20 20 JSRM-C-01-M8 d1 d2 A B C d5 b1 b2 [g] M5 90 358 5 12 12 18 12 JFRM-C-01-M5 M6 104 415 6 12 12 18 12 JFRM-C-01-M6 M8 232 927 8 20 20 30 20 JFRM-C-01-M8 J S R M - C- 01-M5 1252 1253 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów drylin ® gwint trapezowy Ekonomiczne, formowane wtryskowo nakrętki metryczne Gwint Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. statyczna Masa Nr art. osiowa F [mm 2 ] Cylindryczne (typ S) 11 1,67 11 1,52 19 7,86 Dane techniczne Wymiary [mm] Z kołnierzem (typ F) 11 3,2 4 3,05 11 3,2 4 2,94 19 4,2 5,5 13,08 Gwint d2 b1 Typ S Kierunek gwintu System metryczny Rodzaj Wzór zamówienia Materiał iglidur ® Średnica Rodzaj Gwint: cięty Opcje: Typ S: cylindryczne Typ F: z kołnierzem Cylindryczne (typ S) Z kołnierzem (typ F) 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=