IGUS | łożyska dry-tech
d1 156) d2 156) A B C d5 b1 156) b2 iglidur ® iglidur ® [mm 2 ] J E7 J E7 Tr8x1.5 ● ● 228 114 8 20 20 30 20 F M-C-01-TR8X1.5 Tr10x2 ● ● 283 142 10 20 20 30 20 F M-C-01-TR10X2 Tr10x3 ● ● 267 134 10 20 20 30 20 F M-C-01-TR10X3 Tr12x3 ● ● 412 – 12 24 24 34 25 JF M-C-01-TR12X3 Tr14x3 ● ● 491 – 14 24 24 34 25 JF M-C-01-TR14X3 Tr14x4 ● ● 471 – 14 24 24 34 25 JF M-C-01-TR14X4 Tr16x2 ● ● 589 – 16 28 27 38 25 JF M-C-01-TR16X2 Tr16x4 ● ● 550 – 16 28 27 38 25 JF M-C-01-TR16X4 Tr18x4 ● ● 628 – 18 28 27 38 25 JF M-C-01-TR18X4 Tr10x4P2 ● – 353 134 10 20 20 30 20 FRM-C-01-TR10X4P2 Tr12x6P3 ● – 577 – 12 24 24 34 25 JFRM-C-01-TR12X6P3 Tr16x8P4 ● – 770 – 16 28 27 38 25 JFRM-C-01-TR16X8P4 Tr18x8P4 ● – 880 – 18 28 27 38 25 JFRM-C-01-TR18X8P4 J F M - C- 01-TR10X12 1250 1251 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Ekonomiczne, formowanewtryskowo nakrętki śrub pociągowych z kołnierzem (typ F) Dane techniczne Wymiary [mm] Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Masa [g] Nr art. prawy lewy Jednokrotny 911 19 4,2 5,5 7,4 1,9 1131 19 4,2 5,5 7,4 9,0 1068 19 4,2 5,5 7,4 9,0 1649 22,6 5 6 10,3 – 1963 22,6 5 6 10,3 – 1885 22,6 5 6 10,3 – 2356 25,5 6 6,5 14,0 – 2199 25,5 6 6,5 14,0 – 2513 25,5 6 6,5 14,0 – Wielokrotne 1202 19 4,2 5,5 10,9 9,0 1963 22,6 5 6 19,9 – 2617 25,5 6 6,5 25,4 – 2991 25,5 6 6,5 23,9 – Gwint d2 b1 Typ F Kierunek gwintu Średnica System metryczny Skok Rodzaj Wzór zamówienia Materiał iglidur ® Rodzaj gwintu Rodzaj Gwint: cięty Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy J Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości E7 Dla wysokich prędkości 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=