IGUS | łożyska dry-tech

d1 156) d2 156) A b1 156) [mm 2 ] [N] [g] Tr8x1,5 ● ● 8 20 20 JS M-C-01-TR8X1.5 Tr10x2 ● ● 10 20 20 JS M-C-01-TR10X2 Tr10x3 ● ● 10 20 20 JS M-C-01-TR10X3 Tr12x3 ● ● 12 24 25 JS M-C-01-TR12X3 Tr14x3 ● ● 14 24 25 JS M-C-01-TR14X3 Tr14x4 ● ● 14 24 25 JS M-C-01-TR14X4 Tr16x2 ● ● 16 28 25 JS M-C-01-TR16X2 Tr16x4 ● ● 16 28 25 JS M-C-01-TR16X4 Tr18x4 ● ● 18 28 25 JS M-C-01-TR18X4 Tr10x4P2 ● – 325 1.106 JSRM-C-01-TR10X4P2 Tr12x6P3 ● – 396 1.346 JSRM-C-01-TR12X6P3 Tr16x8P4 ● – 528 1.794 JSRM-C-01-TR16X8P4 Tr18x8P4 ● – 804 2.734 JSRM-C-01-TR18X8P4 J S M - C- 01-TR10X12 1248 1249 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Ekonomiczne, formowanewtryskowo narkętki śrub pociągowych, cylindryczne (typ S) Gwint d2 b1 Typ S Kierunek gwintu Średnica System metryczny Skok Rodzaj Wzór zamówienia Materiał iglidur ® Rodzaj gwintu Rodzaj Gwint: cięty Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy Dane techniczne Wymiary [mm] Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. statyczna Masa Nr art. prawy lewy osiowa F Jednokrotny 228 500 43) 19 7,86 283 1131 19 7,02 267 1068 19 7,02 412 1649 22,6 12,64 491 1963 22,6 11,12 471 1885 22,6 11,12 589 2356 25,5 15,45 550 2199 25,5 15,45 628 2 362 25,5 13,46 Wielokrotne 10 20 19 20 7,02 12 24 22,6 25 12,64 16 28 25,5 25 15,45 18 28 25,5 25 13,46 43) Ograniczone obciążenie dzięki odpowiedniej geometrii nakrętki Ilustracja przykładowa 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=