IGUS | łożyska dry-tech
S R M - 14 13 M3 d1 156) d2 156) b1 156) iglidur ® iglidur ® J W300 J350 R A180 J W300 J350 R A180 M3 SRM-1413M3 M4 SRM-1413M4 M5 SRM-1413M5 M6 SRM-1413M6 d1 d2 d3 d4 d5 b1 b2 M3 FRM-0913M3 M4 FRM-0913M4 M5 FRM-0913M5 M6 FRM-1315M6 iglidur ® W300 iglidur ® J iglidur ® J350 iglidur ® A180 iglidur ® R 1246 1247 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Metryczne nakrętki śrub pociągowych z gwintem prawym d2 b1 Typ S Kierunek gwintu System metryczny Materiał iglidur ® Długość [mm] Średnica Ø zewnętrzna [mm] Gwint Rodzaj Gwint Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Masa [g] Nr art. [mm 2 ] Cylindryczne (typ S) 56 225 281 168 112 197 3 14 13 2,8 2,4 2,7 2,7 2,8 75 298 373 224 149 261 4 14 13 2,7 2,3 2,6 2,6 2,7 94 376 470 282 188 329 5 14 13 2,6 2,2 2,5 2,4 2,5 112 449 562 337 225 393 6 14 13 2,4 2,0 2,4 2,3 2,4 Dane techniczne Wzór zamówienia Wymiary [mm] Opcje: Typ S: cylindryczne Typ F: z kołnierzem Z kołnierzem (typ F) 56 225 281 168 112 197 3 9 18 15,2 3,2 13 3 1,9 1,6 1,9 1,8 1,9 75 298 373 224 149 261 4 9 18 15,2 3,2 13 3 1,8 1,5 1,8 1,7 1,8 94 376 470 282 188 329 5 9 18 15,2 3,2 13 3 1,7 1,4 1,6 1,6 1,7 130 518 648 389 259 454 6 13 25 19 3,2 15 5 4,7 3,9 4,5 4,4 4,6 Również dostępne w wersji z kołnierzem oraz spłaszczeniem Strona 1244 J Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości W(300) Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie J350 Dla temperatur aż do +150°C R Ekonomiczna opcja dla aplikacji seryjnych A180 Zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=