IGUS | łożyska dry-tech

F R M - 13 13 13 TR 6X2 P1 d1 156) d2 156) d3 d4 d5 b1 156) b2 SW iglidur ® iglidur ® J W300 J350 R A180 J W300 J350 R A180 Tr8x1,5 ● ● F M-202020TR8X1.5 Tr10x2 ● ● F M-252525TR10X2 Tr12x3 ● ● F M-282835TR12X3 Tr14x4 ● ● F M-282835TR14X4 Tr16x4 ● ● F M-282835TR16X4 Tr18x4 ● ● F M-282835TR18X4 Tr06x2P1 ● – FRM-131315TR06X2P1 M5 ● – FRM-090913M5 iglidur ® W300 iglidur ® J iglidur ® J350 iglidur ® A180 iglidur ® R 1244 1245 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Nakrętki trapezowe, z kołnierzem ze spłaszczeniem Dane techniczne Wymiary [mm] Gwint Typ F Kierunek gwintu Średnica System metryczny Skok Szerokość zacisku Gwint trapezowy Rodzaj Wzór zamówienia Materiał iglidur ® 43) Ograniczone obciążenie dzięki odpowiedniej geometrii nakrętki d2 SW b1 Długość [mm] Ø zewnętrzna [mm] Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Masa [g] Nr art. prawy lewy Pojedynczy [mm 2 ] 228 911 1139 683 456 797 8 20 36 28 4 20 8 20 12,7 10,6 11,8 – 12,4 353 1414 1767 1060 707 1237 10 25 42 34 5 25 10 25 23,7 19,7 22,1 – 23,2 577 2309 2886 1732 1155 2020 12 28 48 38 6 35 12 28 39,2 32,7 36,6 – 38,4 660 2639 3299 1979 1319 2309 14 28 48 38 6 35 12 28 37,1 30,9 34,6 – 36,4 770 3079 3848 2309 1539 2694 16 28 48 38 6 35 12 28 34,6 28,8 32,3 – 33,9 880 3519 4398 2639 1759 3079 18 28 48 38 6 35 12 28 31,9 26,5 29,7 – 31,2 Wielokrotny 118 175 43) 175 43) 175 43) 175 43) 175 43) 6 13 25 19 3,2 15 5 13 3,8 3,1 3,5 – 3,7 Metryczny 56 75 43) 75 43) 75 43) 75 43) 75 43) 5 9 18 15,2 3,2 13 3 9 1,3 1,1 1,2 – 1,3 Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy J Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości W(300) Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie J350 Dla temperatur aż do +150°C R Ekonomiczna opcja dla aplikacji seryjnych A180 Zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=