IGUS | łożyska dry-tech
F R M - 28 35 TR 12X6P3 d1 156) d2 156) d3 d4 d5 b1 156) b2 iglidur ® iglidur ® J W300 J350 R A180 J200 J W300 J350 R A180 J200 Tr06x2P1 ● – FRM-1315TR06X2P1 Tr10x4P2 ● – FRM-2525TR10X4P2 Tr12x6P3 ● ● F M-2835TR12X6P3 Tr16x8P4 ● ● F M-2835TR16X8P4 Tr18x8P4 ● – FRM-2835TR18X8P4 Tr20x8P4 ● – FRM-3244TR20X8P4 iglidur ® W300 iglidur ® J iglidur ® J350 iglidur ® A180 iglidur ® R 1242 1243 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Nakrętki trapezowe z gwintem wielokrotnym, z kołnierzem (typ F) Wzór zamówienia Dane techniczne Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy Gwint d2 b1 Typ F Kierunek gwintu Średnica System metryczny Skok Rodzaj Materiał iglidur ® Rodzaj gwintu Długość [mm] Ø zewnętrzna [mm] Definicja: trapezowe nakrętki z gwintem wielokrotnym Przykład skok 8P4 Wymiary [mm] Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Masa [g] Nr art. prawy lewy [mm 2 ] 130 441 551 1124 936 386 – 6 13 25 19 3,2 15 5 5,0 4,2 4,8 4,7 4,9 – 353 1202 1502 1051 3064 2552 – 10 25 42 34 5 25 10 25,6 21,3 25,1 24,8 23,9 – 577 1963 2453 5005 4171 1717 – 12 28 48 38 6 35 12 47,6 39,6 46,0 44,4 46,6 – 770 2617 3271 6673 5561 2290 1540 16 28 48 38 6 35 12 43,0 35,8 41,5 40,1 42,1 50 880 2991 3738 7627 6355 2617 1760 18 28 48 38 6 35 12 40,2 33,4 38,8 37,5 39,4 48 1244 4230 5287 10 786 8988 3701 2488 20 32 55 45 7 44 12 60,2 50,1 58,2 56,2 59,0 73 Skok P4: odległość do kolejnego skoku gwintu 4 mm Skok 8: skok 8 mm J Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości W(300) Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie J350 Dla temperatur aż do +150°C R Ekonomiczna opcja dla aplikacji seryjnych A180 Zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego J200 Do zastosowań ze śrubą z twardo anodowanego aluminium 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=