IGUS | łożyska dry-tech

F R M - 22 20 TR 10X2 d1 156) d2 156) d3 d4 d5 b1 156) b2 iglidur ® iglidur ® [mm 2 ] J W300 J350 R A180 J200 J W300 J350 R A180 J200 Tr8x1,5 ● ● F M-2020TR8X1.5 Tr10x2 ● ● F M-2525TR10X2 Tr10x3 ● ● F M-2525TR10X3 Tr12x3 ● ● F M-2835TR12X3 Tr14x3 ● ● F M-2835TR14X3 Tr14x4 ● ● F M-2835TR14X4 Tr16x2 ● ● F M-2835TR16X2 Tr16x4 ● ● F M-2835TR16X4 Tr18x4 ● ● F M-2835TR18X4 Tr20x4 ● ● F M-3244TR20X4 Tr24x5 ● ● F M-3244TR24X5 Tr26x5 ● ● F M-3846TR26X5 Tr28x5 ● ● F M-3846TR28X5 Tr30x6 ● ● F M-3846TR30X6 Tr30x6 ● ● F M-4546TR30X6 Tr32x6 ● ● F M-4546TR32X6 Tr36x6 ● ● F M-6770TR36X6 Tr40x7 ● ● F M-6770TR40X7 iglidur ® W300 iglidur ® J iglidur ® J350 iglidur ® A180 iglidur ® R 1240 1241 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Nakrętki trapezowe z gwintem jednokrotnym, z kołnierzem (typ F) Gwint Typ F Kierunek gwintu Średnica System metryczny Skok Gwint trapezowy Rodzaj Wzór zamówienia Materiał iglidur ® Dane techniczne Wymiary [mm] 43) Ograniczone obciążenie dzięki odpowiedniej geometrii nakrętki d2 b1 Długość [mm] Ø zewnętrzna [mm] Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Masa [g] Nr art. prawy lewy 228 911 1139 683 456 797 – 8 20 36 28 4 20 8 16,3 13,5 15,7 15,2 15,9 – 353 1414 1767 1060 707 1237 – 10 25 42 34 5 25 10 28,7 23,9 27,7 26,8 28,1 – 334 1335 1669 1001 668 1168 – 10 25 42 34 5 25 10 28,7 23,9 27,7 26,8 28,1 – 577 2309 2886 1732 1155 2020 – 12 28 48 38 6 35 12 47,6 39,6 46,0 44,4 46,6 – 687 2749 3436 2062 1374 2405 – 14 28 48 38 6 35 12 45,4 37,8 43,9 42,4 44,5 – 660 2639 3299 1979 1319 2309 – 14 28 48 38 6 35 12 45,4 37,8 43,9 42,4 44,5 – 825 3299 4123 2474 1649 2886 1650 16 28 48 38 6 35 12 43,0 35,8 41,5 40,1 42,1 50 770 3079 3848 2309 1539 2694 1540 16 28 48 38 6 35 12 43,0 35,8 41,5 40,1 42,1 50 880 3519 4398 2639 1759 3079 1760 18 28 48 38 6 35 12 40,2 33,4 38,8 37,5 39,4 48 1244 4976 6220 3732 2488 4354 2488 20 32 55 45 7 44 12 60,2 50,1 58,2 56,2 59,0 73 1486 5944 7430 4458 2972 5201 2972 24 32 55 45 7 44 12 51,2 42,6 49,5 47,7 50,1 66 1698 6320 43) 6320 43) 6320 43) 6320 43) 6320 43) – 26 38 62 50 7 46 14 80,7 67,1 78,0 75,2 79,0 – 1843 4560 43) 4560 43) 4560 43) 4560 43) 4560 43) – 28 38 62 50 7 46 14 74,8 62,3 72,3 69,8 73,3 – 1951 3576 43) 3576 43) 3576 43) 3576 43) 3576 43) – 30 38 62 50 7 46 14 68,6 57,1 66,3 64,0 67,2 – 1951 7804 9755 – – 6828 – 30 45 70 58 7 46 16 114,4 95,2 – – 112,1 – 2095 8382 10 477 – – – – 32 45 70 58 7 46 16 72,6 60,4 – – – – 3629 14 514 – – – – – 36 67 95 81 7 70 25 394,3 – – – – – 4013 16 054 – – – – – 40 67 95 81 7 70 25 369,4 – – – – – J Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości W(300) Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie J350 Dla temperatur aż do +150°C R Ekonomiczna opcja dla aplikacji seryjnych A180 Zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego J200 Do zastosowań ze śrubą z twardo anodowanego aluminium 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=