IGUS | łożyska dry-tech

S R M - 17 22 20 TR 10X2 d1 156) d2 156) b1 156) SW iglidur ® iglidur ® [mm 2 ] J W300 J350 R A180 J W300 J350 R A180 Tr10x2 ● ● S M-172220TR10X2 Tr12x3 ● ● S M-192624TR12X3 Tr16x4 ● ● S M-273624TR16X4 Tr20x4 ● ● S M-304540TR20X4 Tr24x5 ● ● S M-365048TR24X5 Tr30x6 ● ● S M-456060TR30X6 iglidur ® W300 iglidur ® J iglidur ® J350 iglidur ® A180 iglidur ® R 1238 1239 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Cylindryczne nakrętki śrub pociągowych ze spłaszczeniem Dane techniczne Wymiary [mm] Gwint Typ S Średnica Metryczny Skok Gwint trapezowy Rodzaj Wzór zamówienia iglidur ® materiał Szerokość zacisku d2 SW b1 Długość [mm] Ø zewnętrzne [mm] Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Masa [g] Nr art. prawy lewy 283 1131 1414 848 565 990 10 22 20 17 4,7 3,9 4,5 4,4 4,6 396 1583 1979 1188 792 1385 12 26 24 19 10,9 9,1 10,5 10,2 10,7 528 2111 2639 1583 1056 1847 16 36 24 27 22,0 18,3 21,3 20,5 21,6 1131 4524 5655 3393 2262 3958 20 45 40 30 57,3 47,7 55,4 53,5 56,2 1621 6484 8105 4863 3242 5674 24 50 48 36 75,7 63,0 73,2 70,6 74,2 2545 10 179 12 723 7634 5089 8906 30 60 60 45 126,4 105,2 123,8 122,1 117,9 Kierunek gwintu b1 d1 d2 SW r J Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości W(300) Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie J350 Dla temperatur aż do +150°C R Ekonomiczna opcja dla aplikacji seryjnych A180 Zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=