IGUS | łożyska dry-tech
S R M - 28 35 TR 12X6P3 d1 156) d2 156) b1 156) iglidur ® iglidur ® [mm 2 ] J W300 J350 R A180 E7 J W300 J350 R A180 E7 Tr06x2P1 ● – SRM-1413TR06X2P1 Tr10x4P2 ● ● S M-2624TR10X4P2 Tr12x6P3 ● ● S M-3024TR12X6P3 Tr16x8P4 ● ● S M-3024TR16X8P4 Tr16x8P4 ● ● S M-3632TR16X8P4 Tr18x8P4 ● – SRM-4036TR18X8P4 Tr20x8P4 ● – SRM-4540TR20X8P4 iglidur ® W300 iglidur ® J iglidur ® J350 iglidur ® A180 iglidur ® R 1236 1237 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy Typ S Kierunek gwintu Średnica System metryczny Skok Materiał iglidur ® Rodzaj gwintu Długość [mm] Ø zewnętrzna [mm] Dane techniczne Wymiary [mm] Nakrętki trapezowe z gwintem wielokrotnym, cylindryczne (typ S) 43) Ograniczone obciążenie osiowe dzięki odpowiedniej geometrii nakrętki Definicja: trapezowe nakrętki z gwintem wielokrotnym Przykład skok 8P4 Skok P4: odległość do kolejnego skoku gwintu 4 mm Skok 8: skok 8 mm Wzór zamówienia Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Masa [g] Nr art. prawy lewy 112 200 43) 200 43) 200 43) 200 43) 200 43) 56 6 14 13 2,4 2,5 2,4 2,3 2,4 2,4 396 1346 1682 1009 673 1178 – 12 26 24 14,9 12,4 14,4 13,9 14,6 – 396 1346 1682 1009 673 1178 – 12 30 24 21,2 17,7 20,5 19,8 20,8 – 528 1794 2243 1346 897 1570 – 16 30 24 18,1 15,1 17,5 16,9 17,7 – 704 2393 2991 1794 1196 2094 – 16 36 32 38,9 32,4 37,6 36,3 38,2 – 804 2734 3418 2051 1367 2393 – 18 40 36 53,8 44,7 52,0 50,1 52,7 – 1131 3845 4807 2884 1923 3365 – 20 45 40 76,1 63,3 73,5 71,0 74,5 – Gwint d2 b1 Rodzaj J Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości W(300) Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie J350 Dla temperatur aż do +150°C R Ekonomiczna opcja dla aplikacji seryjnych A180 Zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego E7 Dla wysokich prędkości 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=