IGUS | łożyska dry-tech

S R M - 30 25 TR 20X4 iglidur ® W300 iglidur ® J iglidur ® J350 iglidur ® A180 iglidur ® R d1 156) d2 156) b1 156) iglidur ® iglidur ® J W300 J350 R A180 J W300 J350 R A180 Tr20x4 ● ● S M-3025TR20X4 Tr20x4 ● ● S M–4530TR20X4 Tr20x4 ● ● S M–4540TR20X4 Tr24x5 ● ● S M–5036TR24X5 Tr24x5 ● ● S M–5048TR24X5 Tr26x5 ● ● S M–5039TR26X5 Tr26x5 ● ● S M–5052TR26X5 Tr28x5 ● ● S M–6042TR28X5 Tr28x5 ● ● S M–6056TR28X5 Tr30x6 ● ● S M–6045TR30X6 Tr30x6 ● ● S M–6060TR30X6 Tr32x6 ● ● S M–6060TR32X6 Tr36x6 ● ● S M–7572TR36X6 Tr40x7 ● ● S M–7680TR40X7 Tr50x8 ● ● S M–90100TR50X8 1234 1235 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Wzór zamówienia Nakrętki śrub pociągowych z gwintem jednokrotnym, cylindryczne (typ S) Średnica Skok Materiał iglidur ® Rodzaj gwintu Długość [mm] Ø zewnętrzna [mm] 43) Ograniczone obciążenie osiowe dzięki odpowiedniej geometrii nakrętki Dane techniczne Wymiary [mm] Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Masa [g] Nr art. prawy lewy [mm 2 ] 707 2060 43) 3534 2121 1414 2474 20 30 25 14,6 15,1 14,1 13,6 14,3 848 3393 4241 2545 1696 2969 20 45 30 57,0 58,9 55,1 53,2 55,9 1131 4524 5655 3393 2262 3958 20 45 40 76,1 78,5 73,5 71,0 74,5 1216 4863 6079 3647 2432 4255 24 50 36 81,1 83,6 78,3 75,6 79,4 1621 6484 8105 4863 3242 5674 24 50 48 108,1 111,5 104,4 100,8 105,9 1440 5759 7198 4319 2879 5039 26 50 39 83,2 85,9 80,5 77,7 81,6 1920 7678 9598 5759 3839 6718 26 50 52 111,0 114,5 107,3 103,5 108,8 1682 6729 8412 5047 3365 5888 28 60 42 138,4 142,8 133,8 129,1 135,6 2243 8972 11 215 6729 4486 7851 28 60 56 184,5 190,4 178,3 172,2 180,8 1909 7634 9543 5726 3817 6680 30 60 45 142,2 146,7 137,4 132,6 139,3 2545 10 179 12 723 7634 5089 8906 30 60 60 189,6 195,6 183,2 176,9 185,8 3134 12 535 15 669 9401 6267 10 968 32 60 60 180,9 186,7 174,8 168,7 177,2 3732 14 929 18 661 – – 13 063 36 75 72 364,8 376,4 – – 357,4 4587 18 347 22 934 – – 16 054 40 76 80 391,0 403,4 – – 383,1 7226 28 903 – – – – 50 90 100 655,3 – – – – Gwint d2 b1 Rodzaj Typ S Kierunek gwintu System metryczny J Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości W(300) Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie J350 Dla temperatur aż do +150°C R Ekonomiczna opcja dla aplikacji seryjnych A180 Zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=