IGUS | łożyska dry-tech

S R M - 22 15 TR 10X2 d1 156) d2 156) b1 156) iglidur ® iglidur ® [mm 2 ] J W300 J350 R A180 J W300 J350 R A180 Tr8x1,5 ● ● S M-1418TR8X1.5 Tr8x1,5 ● ● S M-1812TR8X1.5 Tr10x2 ● ● S M-2215TR10X2 Tr10x2 ● ● S M-2220TR10X2 Tr10x3 ● ● S M-2215TR10X3 Tr10x3 ● ● S M-2220TR10X3 Tr12x3 ● ● S M-2618TR12X3 Tr12x3 ● ● S M-2624TR12X3 Tr14x3 ● ● S M-3028TR14X3 Tr14x4 ● ● S M-3021TR14X4 Tr14x4 ● ● S M-3028TR14X4 Tr16x2 ● ● S M-3624TR16X2 Tr16x2 ● ● S M-3632TR16X2 Tr16x4 ● ● S M-3024TR16X4 Tr16x4 ● ● S M-3624TR16X4 Tr16x4 ● ● S M-3632TR16X4 Tr18x4 ● ● S M-3027TR18X4 Tr18x4 ● ● S M-4027TR18X4 Tr18x4 ● ● S M-4036TR18X4 iglidur ® W300 iglidur ® J iglidur ® J350 iglidur ® A180 iglidur ® R 1232 1233 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Nakrętki śrub pociągowych | Zakres produktów Nakrętki śrub pociągowych z gwintem jednokrotnym, cylindryczne (typ S) Gwint d2 b1 Typ S Kierunek gwintu Średnica System metryczny Skok Rodzaj Wzór zamówienia Materiał iglidur ® Dane techniczne Wymiary [mm] 43) Ograniczone obciążenie osiowe dzięki odpowiedniej geometrii nakrętki Rodzaj gwintu Długość [mm] Ø zewnętrzna [mm] Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy J Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości W(300) Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie J350 Dla temperatur aż do +150°C R Ekonomiczna opcja dla aplikacji seryjnych A180 Zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego Gwint Kierunek gwintu Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Masa [g] Nr art. prawy lewy 205 500 43) 500 43) 500 43) 500 43) 500 43) 8 14 18 2,8 2,9 2,7 2,6 2,7 137 547 683 410 273 478 8 18 12 3,7 3,8 3,5 3,4 3,6 212 848 1060 636 424 742 10 22 15 6,7 7,0 6,5 6,3 6,6 283 1131 1414 848 565 990 10 22 20 9,0 9,3 8,7 8,4 8,8 200 801 1001 601 401 701 10 22 15 6,7 7,0 6,5 6,3 6,6 267 1068 1335 801 534 935 10 22 20 9,0 9,3 8,7 8,4 8,8 297 1188 1484 891 594 1039 12 26 18 11,2 11,6 10,8 10,5 11,0 396 1583 1979 1188 792 1385 12 26 24 14,9 15,4 14,4 13,9 14,6 550 2199 2749 1649 1100 1924 14 30 28 23,1 23,8 22,3 21,5 22,6 396 1583 1979 1188 792 1385 14 30 21 17,3 17,9 16,7 16,1 17,0 528 2111 2639 1583 1056 1847 14 30 28 23,1 23,8 22,3 21,5 22,6 565 2262 2827 1696 1131 1979 16 36 24 29,2 30,1 28,2 27,2 28,6 754 3016 3770 2262 1508 2639 16 36 32 38,9 40,2 37,6 36,3 38,2 528 2111 2639 1583 1056 1847 16 30 24 18,1 18,7 17,5 16,9 17,7 528 2111 2639 1583 1056 1847 16 36 24 29,2 30,1 28,2 27,2 28,6 704 2815 3519 2111 1407 2463 16 36 32 38,9 40,2 37,6 36,3 38,2 679 2362 43) 2362 43) 2362 43) 2362 43) 2362 43) 18 30 27 18,2 18,8 17,6 17,0 17,8 679 2714 3393 2036 1357 2375 18 40 27 40,3 41,6 39,0 37,6 39,5 905 3619 4524 2714 1810 3167 18 40 36 53,8 55,5 52,0 50,1 52,7 156) Tolerancje zgodne z normą DIN ISO 2768-1, klasa tolerancji m (średnia)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=