IGUS | łożyska dry-tech
PTGSG-M3-01-R-1000-ES M3 M4 M5 M6 PTGSG-M3-01-R- -ES PTGSG-M4-01-R- -ES PTGSG-M5-01-R- -ES PTGSG-M6-01-R- -ES 1226 1227 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Śruby pociągowe | Zakres produktów Śruby metryczne Gwint Kierunek gwintu Materiał Skok Skok Masa prawy Stal nierdzewna P kąt α AISI 304 [mm] [°] [kg/m] 0,5 3,04 0,06 0,7 3,19 0,10 0,8 2,92 0,16 1,0 3,04 0,22 Dane techniczne Wymiary [mm] Zewnętrzna Ø Rdzeń Ø Maks. długość całkowita Nr art. d1 d3 min. maks. min. maks. L 2,8 3,0 2,2 2,3 1000 3,8 4,0 2,9 3,1 1000 4,8 4,9 3,8 4,0 1000 5,7 5,9 4,5 4,7 1000 Długość [mm] Materiał śruby pociągowej Śruba pociągowa Rozmiar gwintu Skoki gwintu Opcje: Długość w mm: dowolnie wybieralna (patrz tabela) Materiał śruby pociągowej ES: Stal nierdzewna, walcowana, AISI 304 Kierunek gwintu Opcje Gwint Numer artykułu Wzór zamówienia Prosimy o kontakt! Wszystkie śruby pociągowe drylin ® mogą zostać poddane indywidualnej obróbce. W celu otrzymania wyceny, prosimy o przesłanie rysunku technicznego lub skorzystanie z narzędzia online do konfiguracji śrub. Oferta zostanie przygotowana niezwłocznie. www.igus.pl/sruby-konfigurator Dane techniczne Zmiana skoku 0,1 mm na 300 mm Prostoliniowość (standard) 0,3 mm na 300 mm Wyrównane <0,1 mm do 300 mm Tolerancja (zgodnie z DIN 13) 6g
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=