IGUS | łożyska dry-tech
PTGSG-10X2-01-R/L-100-100-ES Tr10x2 Tr14x4 Tr18x4 Tr20x4 Tr24x5 PTGSG-10X2-01-R/L- 47) - 48) PTGSG-14X4-01-R/L- 47) - 48) PTGSG-18X4-01-R/L- 47) - 48) PTGSG-20X4-01-R/L- 47) - 48) PTGSG-24X5-01-R/L- 47) - 48) 1224 1225 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Śruby pociągowe | Zakres produktów Śruby trapezowe przeciwbieżne Dane techniczne Wymiary [mm] 47) Długość prawa [mm] Materiał śruby pociągowej Opcje Gwint Śruba pociągowa Średnica Skok Skoki gwintu lewe/prawe/rzymskie Numer artykułu Wzór zamówienia Opcje: 47) I3: Długość gwintu prawego 48) I2: Długość gwintu lewego Długość w mm: dowolnie wybieralna (patrz tabela) Materiał śruby pociągowej Puste: Stal C15, walcowana, AISI 1015 ES: Stal nierdzewna, walcowana, AISI 304 48) Długość lewa [mm] Prosimy o kontakt! Wszystkie śruby pociągowe drylin ® mogą zostać poddane indywidualnej obróbce. W celu otrzymania wyceny, prosimy o przesłanie rysunku technicznego lub skorzystanie z narzędzia online do konfiguracji śrub. Oferta zostanie przygotowana niezwłocznie. www.igus.pl/sruby-konfigurator 46) Przejście gwintu nienadające się do użytku 47) Długość gwintu prawego (I3) 48) Długość gwintu lewego (I2) Dane techniczne Gwint Materiał Skok Skok Masa C15 Stal nierdzewna P kąt α C15 Stal nierdzewna AISI 304 [mm] [°] [kg/m] [kg/m] 2 3,64 0,62 0,62 4 5,20 1,21 1,22 4 4,05 2,00 2,01 4 3,64 2,47 2,48 5 3,79 3,55 3,57 Zewnętrzna Ø Rdzeń Ø Gwint Maks. długość całkowita Nr art. d1 d3 przejście min. maks. min. maks. l4 46) L 9,8 10 7,2 7,5 20 1000 13,7 14 9,1 9,5 30 1000 17,7 18 12,5 13,5 55 1500 19,7 20 14,5 15,5 55 2000 23,7 24 17,3 18,5 60 2000 Zmiana skoku 0,1 mm na 300 mm Prostoliniowość (standard) 0,3 mm na 300 mm Wyrównane <0,1 mm do 300 mm Tolerancja (zgodnie z DIN 103) 7e d3 P L d1 l4 l2 l3
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=