IGUS | łożyska dry-tech
PTGSG-10X4P2-02- R -1000-ES Tr06x2P1 – Tr10x4P2 Tr12x6P3 Tr16x8P4 Tr18x8P4 Tr20x8P4 PTGSG-6X2P1-02- - PTGSG-10X4P2-02- - PTGSG-12X6P3-02- - PTGSG-16X8P4-02- - PTGSG-18X8P4-02- - PTGSG-20X8P4-02- - 1222 1223 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinTR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online na www.igus.pl/drylinTR drylin ® gwint trapezowy drylin ® gwint trapezowy drylin ® TR | Śruby pociągowe | Zakres produktów Śruby trapezowe z gwintem wielokrotnym Długość [mm] Materiał śruby pociągowej Opcje Gwint Śruba pociągowa Średnica Skok Liczba skoków gwintu Kierunek gwintu Numer artykułu Wzór zamówienia Opcje: Kierunek gwintu R: gwint prawy L: gwint lewy Długość w mm: dowolnie wybieralna (patrz tabela) Materiał śruby pociągowej Puste: Stal C15, walcowana, AISI 1015 ES: Stal nierdzewna, walcowana, AISI 304 AL: Aluminium, walcowana CF15, walcowana, AISI 1015 Stal nierdzewna, walcowana, AISI 304 Gwint Kierunek gwintu Materiał Skok Skok Masa prawy lewy C15 Stal nie- rdzewna P kąt α C15 Stal nie- rdzewna AISI 304 [mm] [°] [kg/m] [kg/m] 2 6,06 0,22 0,22 4 7,26 0,62 0,62 6 9,04 0,89 0,89 8 9,04 1,58 1,59 8 8,05 2,00 2,01 8 7,26 2,47 2,48 Dane techniczne Wymiary [mm] Zewnętrzna Ø Rdzeń Ø Maks. długość całkowita Nr art. d1 d3 min. maks. min. maks. L 5,9 6 3,4 3,5 3000 9,8 10 7,2 7,5 3000 11,8 12 7,7 8,5 3000 15,7 16 10,5 11,5 3000 17,7 18 12,5 13,5 3000 19,7 20 14,5 15,5 3000 Prosimy o kontakt! Wszystkie śruby pociągowe drylin ® mogą zostać poddane indywidualnej obróbce. W celu otrzymania wyceny, prosimy o przesłanie rysunku technicznego lub skorzystanie z narzędzia online do konfiguracji śrub. Oferta zostanie przygotowana niezwłocznie. www.igus.pl/sruby-konfigurator Dane techniczne Zmiana skoku 0,1 mm na 300 mm Prostoliniowość (standard) 0,3 mm na 300 mm Wyrównane <0,1 mm do 300 mm Tolerancja (zgodnie z DIN 103) 7e
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=